Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4604 Kč - 8,6445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,2107 Kč - 14,1507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
11,6094 Kč - 13,4517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,1644 Kč - 8,3049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,6316 Kč - 8,8299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,8517 Kč - 9,0945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10,9125 Kč - 12,6386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,3991 Kč - 12,3818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-4NC
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
15,4488 Kč - 17,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
147,1211 Kč - 289,9791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
12,2392 Kč - 14,5786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-4NC
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
12,6671 Kč - 14,6927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,2319 Kč - 9,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,2814 Kč - 8,4366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14,0073 Kč - 16,2444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,7676 Kč - 17,1217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,4136 Kč - 14,402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
11,5509 Kč - 13,3932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
19,4611 Kč - 22,5608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
160,2367 Kč - 199,1001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku