Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Povrchová úprava Typ závitu Typ Délka rozpěrky Koupit
17,4915 Kč - 34,2656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel nerezavějící AISI 303
ocel nerezavějící
Metric
Female-Female Spacer
8.0 mm
9,8548 Kč - 11,741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
6.0 mm
8,7582 Kč - 10,4251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
5.0 mm
13,2324 Kč - 15,7765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
10,659 Kč - 12,6914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
10.0 mm
20,9525 Kč - 24,9587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
35.0 mm
22,5024 Kč - 26,8158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
40.0 mm
11,0391 Kč - 13,1593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
9,6509 Kč - 11,4956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
7.0 mm
11,624 Kč - 13,8757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
36,9776 Kč - 44,0544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
30.0 mm
21,3326 Kč - 25,3974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
45.0 mm
15,6449 Kč - 18,6277 Kč 200 Skladem
M5
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
43,6012 Kč - 43,6012 Kč 55 Skladem
M5
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
70.0 mm
27,8977 Kč - 33,2345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
35.0 mm
31,9787 Kč - 38,0799 Kč 200 Skladem
M8
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
45,4727 Kč - 54,187 Kč 100 Skladem
M8
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
40.0 mm
31,5677 Kč - 31,5677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
10.0 mm
33,7171 Kč - 40,1797 Kč 30 Skladem
M6
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
26,8158 Kč - 31,9479 Kč 70 Skladem
M4
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
60.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

10225714

Cenové rozmezí
34,2656 Kč - 17,4915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • průměr
    6.4 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Cenové rozmezí
11,741 Kč - 9,8548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Cenové rozmezí
10,4251 Kč - 8,7582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Cenové rozmezí
15,7765 Kč - 13,2324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Cenové rozmezí
12,6914 Kč - 10,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 35.0 mm

10198162

Cenové rozmezí
24,9587 Kč - 20,9525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Cenové rozmezí
26,8158 Kč - 22,5024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 12.0 mm

10198063

Cenové rozmezí
13,1593 Kč - 11,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Cenové rozmezí
11,4956 Kč - 9,6509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 15.0 mm

10198094

Cenové rozmezí
13,8757 Kč - 11,624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Cenové rozmezí
44,0544 Kč - 36,9776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 45.0 mm

10199541

Cenové rozmezí
25,3974 Kč - 21,3326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 12.0 mm

10199626

Cenové rozmezí
18,6277 Kč - 15,6449 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 70.0 mm

10199749

Cenové rozmezí
43,6012 Kč - 43,6012 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    70.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 35.0 mm

10199824

Cenové rozmezí
33,2345 Kč - 27,8977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 18.0 mm

10199909

Cenové rozmezí
38,0799 Kč - 31,9787 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 40.0 mm

10199954

Cenové rozmezí
54,187 Kč - 45,4727 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10200032

Cenové rozmezí
31,5677 Kč - 31,5677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Cenové rozmezí
40,1797 Kč - 33,7171 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 60.0 mm

10199572

Cenové rozmezí
31,9479 Kč - 26,8158 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric