Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Povrchová úprava | Typ závitu | Typ | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,9623 Kč - 19,015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,5659 Kč - 16,1478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
14,2266 Kč - 16,9608 Kč | 1400 Skladem |
M4
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,7499 Kč - 15,2063 Kč | 300 Skladem |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
17,8674 Kč - 21,2888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10,8209 Kč - 10,8209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
10,7468 Kč - 12,8084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,2947 Kč - 15,8339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
12,1211 Kč - 14,4459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14,3982 Kč - 17,1442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
23,7014 Kč - 28,2048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
22,2831 Kč - 26,5672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
19,4903 Kč - 23,2334 Kč | 300 Skladem |
M3
|
hliník
|
bez povrchové úpravy
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
9,5332 Kč - 11,3462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,8256 Kč - 11,6971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
131,2275 Kč - 131,2275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
9,9407 Kč - 11,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8,7282 Kč - 10,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
ocel
|
pozinkováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
142,8908 Kč - 142,8908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,3837 Kč - 117,3837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
mosaz
|
poniklováno
|
Metric
|
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku