Menu Vyhledávání

Šouby s rýhovanou hlavou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Drážka Koupit
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 14000 Skladem
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
7,1535 Kč - 7,1535 Kč 100 Skladem
M4
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
5,9264 Kč - 5,9264 Kč 302 Skladem
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 800 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
6,261 Kč - 8,3667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
6,5539 Kč - 10,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
3,3467 Kč - 6,0798 Kč 9100 Skladem
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
4,3227 Kč - 7,8507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
4,5319 Kč - 8,2969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
5,4523 Kč - 9,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
5,5639 Kč - 10,1795 Kč 990 Skladem
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
3,9602 Kč - 5,4802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
3,6395 Kč - 5,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Drážka plochá
6,261 Kč - 8,3667 Kč 50 Skladem
M5
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
3,8347 Kč - 5,3128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
4,1415 Kč - 5,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
5,6057 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
3,3885 Kč - 4,6714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
4,4065 Kč - 6,1076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
5,4244 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
  • z/ze 7
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid

10053539

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 40.0 mm polyamid

10053324

Cenové rozmezí
7,1535 Kč - 7,1535 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid

10053690

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
302 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polyamid

10058411

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M5  15.0 mm polyamid

10375785

Cenové rozmezí
8,3667 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M10 30.0 mm polyamid

10376133

Cenové rozmezí
10,6397 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M8 10.0 mm polyamid

10376058

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
9100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid

10376065

Cenové rozmezí
7,8507 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M8 20.0 mm polyamid

10376072

Cenové rozmezí
8,2969 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid

10376096

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M8 25.0 mm polyamid

10376089

Cenové rozmezí
10,1795 Kč - 5,5639 Kč

Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M4 30.0 mm polyamid

10375730

Cenové rozmezí
5,4802 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6 12.0 mm polyamid

10375938

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M5 15.0 mm polyamid

10375778

Cenové rozmezí
8,3667 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid

10375976

Cenové rozmezí
5,3128 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M5 30.0 mm polyamid

10375839

Cenové rozmezí
5,7173 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M5 40.0 mm polyamid

10375853

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6 16.0 mm polyamid

10375952

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6 30.0 mm polyamid

10376034

Cenové rozmezí
6,1076 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M4 40.0 mm polyamid

10375754

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá