Menu Vyhledávání

Šouby s rýhovanou hlavou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Drážka Koupit
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 400 Skladem
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
8,8687 Kč - 8,8687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
9,1615 Kč - 14,8928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
5,8149 Kč - 8,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
5,9264 Kč - 5,9264 Kč 302 Skladem
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
2,9283 Kč - 2,9283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
6,9025 Kč - 6,9025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
3,0677 Kč - 3,0677 Kč 1000 Skladem
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
10053362 7,7392 Kč - 7,7392 Kč 39 Skladem
M5
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
7,0001 Kč - 7,0001 Kč 600 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
9,6775 Kč - 9,6775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
5,1176 Kč - 5,1176 Kč 400 Skladem
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
16,6637 Kč - 16,6637 Kč 149 Skladem
M8
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Drážka plochá
8,6038 Kč - 14,0003 Kč 10 Skladem
M5
černá
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
10,0818 Kč - 10,0818 Kč 100 Skladem
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
7,8926 Kč - 14,4186 Kč 50 Skladem
M6
černá
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
8,4503 Kč - 8,4503 Kč 1100 Skladem
M6
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
7,9902 Kč - 7,9902 Kč 4500 Skladem
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
  • z/ze 7
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 30.0 mm polyamid

10053591

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 20.0 mm polyamid

10058497

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid

10053546

Cenové rozmezí
8,8687 Kč - 8,8687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 20.0 mm PA GF30

10088975

Cenové rozmezí
14,8928 Kč - 9,1615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 30.0 mm polyamid

10117507

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid

10053690

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
302 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid

10053621

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 25.0 mm polyamid

10053386

Cenové rozmezí
6,9025 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 20.0 mm polyamid

10053638

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 20.0 mm polyamid

10053362

Cenové rozmezí
7,7392 Kč - 7,7392 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm polykarbonát

10116654

Cenové rozmezí
7,0001 Kč - 7,0001 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polykarbonát

10116685

Cenové rozmezí
9,6775 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid

10053683

Cenové rozmezí
5,1176 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polykarbonát

10116715

Cenové rozmezí
16,6637 Kč - 16,6637 Kč

Skladové zásoby
149 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 20.0 mm PA GF30

10089002

Cenové rozmezí
14,0003 Kč - 8,6038 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 30.0 mm polyamid

10053607

Cenové rozmezí
10,0818 Kč - 10,0818 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 10.0 mm PA GF30

10089019

Cenové rozmezí
14,4186 Kč - 7,8926 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 30.0 mm polyamid

10058503

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 16.0 mm polykarbonát

10116678

Cenové rozmezí
8,4503 Kč - 8,4503 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 10.0 mm polyamid

10053485

Cenové rozmezí
7,9902 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná