Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8747 Kč - 6,8747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
2,2032 Kč - 2,2032 Kč | 5000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,3605 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
2,2589 Kč - 2,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,0957 Kč - 3,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 14 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,9742 Kč - 3,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,8885 Kč - 6,8885 Kč | 50 Skladem |
M4
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 4000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 100 Skladem |
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
2,51 Kč - 2,51 Kč | 190 Skladem |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
13,3309 Kč - 13,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,2491 Kč - 3,2491 Kč | 250 Skladem |
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,1535 Kč - 7,1535 Kč | 100 Skladem |
M4
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,3527 Kč - 8,3527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,548 Kč - 13,8608 Kč | 500 Skladem |
M5
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,7491 Kč - 6,7491 Kč | 172 Skladem |
M5
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,9902 Kč - 7,9902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Drážka plochá
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku