Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8926 Kč - 14,4186 Kč | 50 Skladem |
M6
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
16,6637 Kč - 16,6637 Kč | 149 Skladem |
M8
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
5,1176 Kč - 5,1176 Kč | 400 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
10,0818 Kč - 10,0818 Kč | 100 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,4464 Kč - 13,582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,5718 Kč - 13,805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
9,1615 Kč - 14,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,0001 Kč - 7,0001 Kč | 600 Skladem |
M5
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
9,6775 Kč - 9,6775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | 4000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
5,4244 Kč - 7,5022 Kč | 125 Skladem |
M4
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
3,3049 Kč - 4,5877 Kč | 150 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku