Menu Vyhledávání

Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M20x1.5 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Nové objednací číslo:

20760175

Staré objednací číslo:

20760175

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 20x40
Směr závitu Left Hand
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20x1.5
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 550.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
l5 44.0
h1 40.0
h2 88.0
h3 72.0
h4 16.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás