Hranové spojky do plechu poskytují silné závity pro plechy, které jsou příliš tenké na závitování. Jsou upevněny na okrajích tenkých plechů a jsou dobrou alternativou k samoúchytným lisovacím šroubům.
Montáž:
1. Nainstalujte vkládací zářez do strany otvoru desky
2. Otočte patu pružiny vložky směrem k desce. Tím se stlačí pata pružiny a umožní jí projít zářezem v desce
3. Pata zaskočí zpět do své normální polohy a zajistí vložku v desce.
Upozornění: Vnitřní závit vyžaduje k instalaci šroubovák.
Vložku lze po instalaci vyjmout jednoduchým smáčknutím pružinových patiček k sobě a pootočením.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6853 Kč - 4,6853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 6,9723 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 6,9723 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 6,9723 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 4,6853 Kč - 4,6853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku