Menu Vyhledávání

Spojky profilové – se závitem - víceúrovňové – pro duté obdélníkové profily

Skladem

Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.

Zátky do trubek jsou k dispozici s různými funkcemi. Vkládají se do konců trubek; jsou ideální pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo koleček.

  • Určeno pro vkládání do obdélníkových trubek a poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Na výběr jsou čtyři konfigurace spojování.
Materiál: polyamid Barva: černá Produktová řada: SR1421

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 19
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Gauge L2 E Velikost šroubu G L1 Typ Koupit
43,8276 Kč - 89,6311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
56,9774 Kč - 142,4905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
4
35,902 Kč - 41,3574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
28,7463 Kč - 68,5477 Kč 100 Skladem
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
4
57,6745 Kč - 124,8707 Kč 90 Skladem
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
19,7872 Kč - 49,1822 Kč 280 Skladem
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
22,5483 Kč - 56,0769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
21,8622 Kč - 25,1817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
53,3799 Kč - 113,0988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
34,9497 Kč - 40,269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
20,6243 Kč - 23,7533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
43,9966 Kč - 50,6764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
4
39,8609 Kč - 45,9149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
38,1383 Kč - 94,9937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
47,509 Kč - 117,976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
53,3099 Kč - 132,5315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
26,2157 Kč - 65,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
50,8397 Kč - 58,5535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
4
53,9375 Kč - 110,3152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
4
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10290040

Cenové rozmezí
89,6311 Kč - 43,8276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    3
  • Počet matic
    1
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10290095

Cenové rozmezí
142,4905 Kč - 56,9774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    4
  • Počet matic
    2
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10435601

Cenové rozmezí
41,3574 Kč - 35,902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    1
  • Počet matic
    0
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10290064

Cenové rozmezí
68,5477 Kč - 28,7463 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    4
  • Počet matic
    2
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10290002

Cenové rozmezí
124,8707 Kč - 57,6745 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    1
  • Počet matic
    0
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10289983

Cenové rozmezí
49,1822 Kč - 19,7872 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    1
  • Počet matic
    0
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10290019

Cenové rozmezí
56,0769 Kč - 22,5483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    3
  • Počet matic
    1
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10435625

Cenové rozmezí
25,1817 Kč - 21,8622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    2
  • Počet matic
    1
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10289990

Cenové rozmezí
113,0988 Kč - 53,3799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    1
  • Počet matic
    0
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10435595

Cenové rozmezí
40,269 Kč - 34,9497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    1
  • Počet matic
    0
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10435618

Cenové rozmezí
23,7533 Kč - 20,6243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    2
  • Počet matic
    1
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10435649

Cenové rozmezí
50,6764 Kč - 43,9966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    4
  • Počet matic
    2
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10435632

Cenové rozmezí
45,9149 Kč - 39,8609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    4
  • Počet matic
    2
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10290026

Cenové rozmezí
94,9937 Kč - 38,1383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    3
  • Počet matic
    1
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10290033

Cenové rozmezí
117,976 Kč - 47,509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    3
  • Počet matic
    1
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10290057

Cenové rozmezí
132,5315 Kč - 53,3099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    3
  • Počet matic
    1
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10290071

Cenové rozmezí
65,1933 Kč - 26,2157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    4
  • Počet matic
    2
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10435656

Cenové rozmezí
58,5535 Kč - 50,8397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    4
  • Počet matic
    2
obdélníkové Závitová vložka černá polyamid

10290088

Cenové rozmezí
110,3152 Kč - 53,9375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Typ
    4
  • Počet matic
    2