Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Jsou určeny k uchycení kruhových konstrukčních trubek a zároveň se natáčejí do požadovaného úhlu.Na výběr je z mnoha průměrů otvorů.K dispozici v provedení „kloub ku základní desce“ a „kloub ku kloubu“. Materiál: hliník Barva: černá, šedá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 514,5825 Kč - 1 514,5825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2 712,1156 Kč - 2 712,1156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2 610,7825 Kč - 2 610,7825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 470,0445 Kč - 1 470,0445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2 712,1156 Kč - 2 712,1156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 514,5825 Kč - 1 514,5825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1 466,5442 Kč - 1 466,5442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 514,5825 Kč - 1 514,5825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1 514,5825 Kč - 1 514,5825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2 616,8978 Kč - 2 616,8978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1 514,5825 Kč - 1 514,5825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1 513,7107 Kč - 1 513,7107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2 712,1156 Kč - 2 712,1156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2 617,7696 Kč - 2 617,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1 513,7107 Kč - 1 513,7107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku