Menu Vyhledávání

Spojky trubkové – kloubové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.

Jsou určeny k uchycení kruhových konstrukčních trubek a zároveň se natáčejí do požadovaného úhlu.Na výběr je z mnoha průměrů otvorů.K dispozici v provedení „kloub ku základní desce“ a „kloub ku kloubu“. Materiál: hliník Barva: černá, šedá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 95
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Průměr otvoru Vnější průměr Koupit
2 610,7825 Kč - 2 610,7825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
48.0 mm
48.0 mm
1 464,8007 Kč - 1 464,8007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
30.0 mm
30.0 mm
2 712,1156 Kč - 2 712,1156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
48.0 mm
42.0 mm
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
40.0 mm
45.0 mm
2 712,1156 Kč - 2 712,1156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
50.0 mm
40.0 mm
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
50.0 mm
50.0 mm
2 712,1156 Kč - 2 712,1156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
42.0 mm
50.0 mm
2 616,8978 Kč - 2 616,8978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
42.0 mm
42.0 mm
2 613,4109 Kč - 2 613,4109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
50.0 mm
50.0 mm
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
40.0 mm
50.0 mm
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
40.0 mm
40.0 mm
2 616,8978 Kč - 2 616,8978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
48.0 mm
48.0 mm
1 468,301 Kč - 1 468,301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
20.0 mm
20.0 mm
1 513,7107 Kč - 1 513,7107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
30.0 mm
30.0 mm
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
50.0 mm
48.0 mm
  • z/ze 5
Spojky trubkové - s kloubem 48.0 mm 48.0 mm černá

10497562

Cenové rozmezí
2 610,7825 Kč - 2 610,7825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Vnější průměr
    48.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 30.0 mm 30.0 mm černá

10497401

Cenové rozmezí
1 464,8007 Kč - 1 464,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 48.0 mm 42.0 mm černá

10498101

Cenové rozmezí
2 712,1156 Kč - 2 712,1156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Vnější průměr
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 40.0 mm 45.0 mm šedá

10497852

Cenové rozmezí
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 50.0 mm 40.0 mm černá

10498170

Cenové rozmezí
2 712,1156 Kč - 2 712,1156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 50.0 mm 50.0 mm šedá

10498248

Cenové rozmezí
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 42.0 mm 50.0 mm černá

10497982

Cenové rozmezí
2 712,1156 Kč - 2 712,1156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 42.0 mm 42.0 mm šedá

10497470

Cenové rozmezí
2 616,8978 Kč - 2 616,8978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Vnější průměr
    42.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 50.0 mm 50.0 mm šedá

10497616

Cenové rozmezí
2 613,4109 Kč - 2 613,4109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 40.0 mm 50.0 mm šedá

10497876

Cenové rozmezí
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 40.0 mm 40.0 mm šedá

10497814

Cenové rozmezí
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 48.0 mm 48.0 mm šedá

10497555

Cenové rozmezí
2 616,8978 Kč - 2 616,8978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Vnější průměr
    48.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 20.0 mm 20.0 mm šedá

10497319

Cenové rozmezí
1 468,301 Kč - 1 468,301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 30.0 mm 30.0 mm šedá

10497791

Cenové rozmezí
1 513,7107 Kč - 1 513,7107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - s kloubem 50.0 mm 48.0 mm šedá

10498224

Cenové rozmezí
2 708,6155 Kč - 2 708,6155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Vnější průměr
    48.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090