Menu Vyhledávání

Spony hadicové - kovové - robust

Skladem

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Barva: přírodní Produktová řada: SR6122, SR6101

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 W Typ Koupit
118,417 Kč - 118,417 Kč 17 Skladem
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
106,5006 Kč - 106,5006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
27 Skladem
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
151,9954 Kč - 151,9954 Kč 2 Skladem
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
153,7524 Kč - 153,7524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
308,9413 Kč - 308,9413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
151,9954 Kč - 151,9954 Kč 16 Skladem
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
270,4264 Kč - 270,4264 Kč 23 Skladem
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
76,5684 Kč - 76,5684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
46,5931 Kč - 46,5931 Kč 2 Skladem
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
80,4022 Kč - 80,4022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
50 Skladem
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
40 Skladem
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
43,2753 Kč - 43,2753 Kč 167 Skladem
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
150,2245 Kč - 150,2245 Kč 145 Skladem
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
121,9589 Kč - 121,9589 Kč 88 Skladem
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
189,6593 Kč - 189,6593 Kč 10 Skladem
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
25 Skladem
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
73,2219 Kč - 73,2219 Kč 4 Skladem
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
  • z/ze 2
Spony hadicové 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10276136

Cenové rozmezí
118,417 Kč - 118,417 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308080

Cenové rozmezí
106,5006 Kč - 106,5006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308073


Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10276167

Cenové rozmezí
151,9954 Kč - 151,9954 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10276181

Cenové rozmezí
153,7524 Kč - 153,7524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10276266

Cenové rozmezí
308,9413 Kč - 308,9413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10276174

Cenové rozmezí
151,9954 Kč - 151,9954 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10276228

Cenové rozmezí
270,4264 Kč - 270,4264 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308035

Cenové rozmezí
76,5684 Kč - 76,5684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10307984

Cenové rozmezí
46,5931 Kč - 46,5931 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10456385

Cenové rozmezí
80,4022 Kč - 80,4022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308042


Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308097


Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10554487


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10307977

Cenové rozmezí
43,2753 Kč - 43,2753 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10276150

Cenové rozmezí
150,2245 Kč - 150,2245 Kč

Skladové zásoby
145 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10276143

Cenové rozmezí
121,9589 Kč - 121,9589 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10452059

Cenové rozmezí
189,6593 Kč - 189,6593 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10307953


Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308028

Cenové rozmezí
73,2219 Kč - 73,2219 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090