Menu Vyhledávání

Spony hadicové - kovové - robust

Skladem

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Barva: přírodní Produktová řada: SR6122, SR6101

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 W Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1
19 Skladem
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
80 Skladem
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
2
167 Skladem
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
46 Skladem
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
3 Skladem
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
17 Skladem
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
25 Skladem
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
1
4 Skladem
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
20 Skladem
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
15 Skladem
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
1
  • z/ze 2
Spony hadicové 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10554487


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10276204


Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10456828


Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10307977


Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10276235


Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10629253


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10276129


Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10276136


Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10276181


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308011


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10307953


Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308028


Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10456385


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10276198


Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10276266


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308066


Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10554470


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní