Menu Vyhledávání

Spony hadicové – plastové

Skladem

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Navrženy pro bezpečné a bezvadné utěsnění hadic a trubek.Zatlačovací zámek umožňuje snadnou montáž i demontáž.Vhodné pro automobilový a strojírenský průmysl a k instalacím. Materiál: polyamid 6.6, polyamid Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Barva d1 Způsob montáže W Typ Koupit
4,9786 Kč - 6,1461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.9 mm
černá
21.3 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
4,9181 Kč - 6,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
černá
19.0 mm
se zajištěním
5.5 mm
3
3,8434 Kč - 4,745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
černá
9.1 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
3,2788 Kč - 4,0479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.2 mm
se zajištěním
3.8 mm
3
4,8596 Kč - 5,9996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
černá
17.0 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
28,5964 Kč - 61,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.2 mm
černá
31.8 mm
se zajištěním
7.5 mm
3
13,3754 Kč - 16,5128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
černá
47.5 mm
se zajištěním
10.3 mm
3
4,1763 Kč - 5,156 Kč 1000 Skladem
11.9 mm
černá
10.4 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
3,5825 Kč - 4,4229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4 mm
černá
6.2 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
11,3271 Kč - 13,9842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.8 mm
přírodní
25.1 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
11,7445 Kč - 14,4993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.9 mm
černá
35.7 mm
se zajištěním
8.7 mm
3
4,7409 Kč - 5,8531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
černá
15.2 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
4,2776 Kč - 5,2808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
černá
12.1 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
6,1252 Kč - 7,5621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
černá
26.2 mm
se zajištěním
7.5 mm
3
3,713 Kč - 4,5839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
černá
7.6 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
15,4085 Kč - 19,0228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.7 mm
černá
53.9 mm
se zajištěním
10.3 mm
3
4,7409 Kč - 5,8531 Kč 1000 Skladem
15.4 mm
černá
13.7 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
4,8596 Kč - 5,9996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.1 mm
černá
18.5 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
12,6754 Kč - 15,6485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.4 mm
černá
45.5 mm
se zajištěním
8.7 mm
3
12,2581 Kč - 15,1336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
černá
40.5 mm
se zajištěním
8.7 mm
3
  • z/ze 8
Spony hadicové 21.3 mm 23.9 mm polyamid 6.6 černá

10362433

Cenové rozmezí
6,1461 Kč - 4,9786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 19.0 mm 22.2 mm polyamid 6.6 černá

10362426

Cenové rozmezí
6,0718 Kč - 4,9181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 9.1 mm 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10362358

Cenové rozmezí
4,745 Kč - 3,8434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 7.2 mm 7.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10362525

Cenové rozmezí
4,0479 Kč - 3,2788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 17.0 mm 19.7 mm polyamid 6.6 černá

10362402

Cenové rozmezí
5,9996 Kč - 4,8596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 31.8 mm 36.2 mm polyamid 6.6 černá

10362464

Cenové rozmezí
61,062 Kč - 28,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 47.5 mm 54.0 mm polyamid 6.6 černá

10362501

Cenové rozmezí
16,5128 Kč - 13,3754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 10.4 mm 11.9 mm polyamid 6.6 černá

10362365

Cenové rozmezí
5,156 Kč - 4,1763 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 6.2 mm 7.4 mm polyamid 6.6 černá

10362334

Cenové rozmezí
4,4229 Kč - 3,5825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 25.1 mm 28.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10362532

Cenové rozmezí
13,9842 Kč - 11,3271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 35.7 mm 40.9 mm polyamid 6.6 černá

10362471

Cenové rozmezí
14,4993 Kč - 11,7445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 15.2 mm 17.2 mm polyamid 6.6 černá

10362396

Cenové rozmezí
5,8531 Kč - 4,7409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 12.1 mm 13.6 mm polyamid 6.6 černá

10362372

Cenové rozmezí
5,2808 Kč - 4,2776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 26.2 mm 30.2 mm polyamid 6.6 černá

10362457

Cenové rozmezí
7,5621 Kč - 6,1252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 7.6 mm 8.9 mm polyamid 6.6 černá

10362341

Cenové rozmezí
4,5839 Kč - 3,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 53.9 mm 60.7 mm polyamid 6.6 černá

10362518

Cenové rozmezí
19,0228 Kč - 15,4085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 13.7 mm 15.4 mm polyamid 6.6 černá

10362389

Cenové rozmezí
5,8531 Kč - 4,7409 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 18.5 mm 20.1 mm polyamid 6.6 černá

10362419

Cenové rozmezí
5,9996 Kč - 4,8596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 45.5 mm 53.4 mm polyamid 6.6 černá

10362495

Cenové rozmezí
15,6485 Kč - 12,6754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 40.5 mm 46.0 mm polyamid 6.6 černá

10362488

Cenové rozmezí
15,1336 Kč - 12,2581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá