Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Materiál: polyamid, PA66 Barva: černá, bílá, přírodní, šedá Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Barva | d1 | Způsob montáže | W | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1476 Kč - 14,8648 Kč | 58 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
bílá
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
5,7591 Kč - 10,5281 Kč | 2050 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
37,957 Kč - 61,5233 Kč | 10 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
černá
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
8,6456 Kč - 14,0561 Kč | 182 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
bílá
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
15,5621 Kč - 34,2756 Kč | 10 Skladem |
1.634 in
41.5 mm
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
15,8968 Kč - 35,0286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
bílá
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
8,8966 Kč - 14,4605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.807 in
20.5 mm
|
bílá
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
15,8968 Kč - 35,0286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
šedá
|
1.614 in
41.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
9,3567 Kč - 15,2135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
bílá
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
8,3946 Kč - 13,6378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
bílá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
19,1039 Kč - 37,4271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
bílá
|
2.224 in
56.5 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
17,9187 Kč - 35,0844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.106 in
53.5 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
8,9524 Kč - 16,3569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
bílá
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
9,5799 Kč - 15,5481 Kč | 200 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
bílá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
15,5621 Kč - 34,2756 Kč | 13130 Skladem |
1.634 in
41.5 mm
|
šedá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
36,3673 Kč - 58,9157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
16,2174 Kč - 35,7537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
bílá
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
6,261 Kč - 11,4345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
9,3567 Kč - 15,2135 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
bílá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
8,1435 Kč - 14,8648 Kč | 300 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
bílá
|
0.504 in
12.8 mm
|
Rychlá montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku