Menu Vyhledávání

Spony hadicové – plastové

Skladem

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Materiál: polyamid, PA66 Barva: černá, bílá, přírodní, šedá Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Barva d1 Způsob montáže W Typ Koupit
6,01 Kč - 10,9882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
šedá
12.0 mm
Rychlá montáž
6.0 mm
1
6,512 Kč - 11,8947 Kč 25800 Skladem
12.0 mm
bílá
10.2 mm
6.0 mm
4,0566 Kč - 5,008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
přírodní
10.4 mm
se zajištěním
6.4 mm
2
3,8524 Kč - 4,756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
černá
10.2 mm
Dvojitý úchop
5.8 mm
1
3,0886 Kč - 3,8133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
černá
9.2 mm
Dvojitý úchop
4.5 mm
1
13,4341 Kč - 16,5852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67.4 mm
černá
63.0 mm
Dvojitý úchop
9.2 mm
1
4,153 Kč - 5,127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
přírodní
12.1 mm
se zajištěním
5.6 mm
2
11,6845 Kč - 14,4254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
přírodní
40.5 mm
se zajištěním
8.7 mm
2
5,3173 Kč - 6,5646 Kč 218 Skladem
20.6 mm
černá
18.1 mm
Dvojitý úchop
7.1 mm
1
12,2557 Kč - 15,1305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
černá
38.0 mm
Dvojitý úchop
9.2 mm
1
3,6765 Kč - 4,5389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4 mm
přírodní
6.2 mm
se zajištěním
5.6 mm
2
4,8655 Kč - 6,007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.4 mm
přírodní
13.7 mm
se zajištěním
6.4 mm
2
11,20 Kč - 13,8269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.9 mm
přírodní
35.7 mm
se zajištěním
8.7 mm
2
4,7748 Kč - 5,895 Kč 167 Skladem
22.2 mm
přírodní
19.0 mm
se zajištěním
5.5 mm
1
1,6029 Kč - 1,9788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
černá
5.6 mm
Dvojitý úchop
4.3 mm
1
5,9448 Kč - 7,3393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
přírodní
26.2 mm
se zajištěním
7.5 mm
1
14,186 Kč - 17,5136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.2 mm
černá
40.1 mm
Dvojitý úchop
9.0 mm
1
26,6742 Kč - 32,9311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.1 mm
černá
97.7 mm
Dvojitý úchop
8.5 mm
1
4,6048 Kč - 5,6848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
přírodní
15.2 mm
se zajištěním
6.4 mm
2
5,3401 Kč - 6,5926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
černá
20.3 mm
Dvojitý úchop
6.4 mm
1
  • z/ze 8
Spony hadicové 12.0 mm 13.5 mm polyamid šedá

10087923

Cenové rozmezí
10,9882 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 10.2 mm 12.0 mm PA66 bílá

10088005

Cenové rozmezí
11,8947 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
25800 Skladem
Parametry
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    PA66
Spony hadicové 10.4 mm 11.9 mm polyamid přírodní

10221853

Cenové rozmezí
5,008 Kč - 4,0566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 10.2 mm 11.9 mm polyamid černá

10221495

Cenové rozmezí
4,756 Kč - 3,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 9.2 mm 10.3 mm polyamid černá

10221457

Cenové rozmezí
3,8133 Kč - 3,0886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 63.0 mm 67.4 mm polyamid černá

10221709

Cenové rozmezí
16,5852 Kč - 13,4341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 12.1 mm 13.6 mm polyamid přírodní

10221860

Cenové rozmezí
5,127 Kč - 4,153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 40.5 mm 46.0 mm polyamid přírodní

10221976

Cenové rozmezí
14,4254 Kč - 11,6845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 18.1 mm 20.6 mm polyamid černá

10221549

Cenové rozmezí
6,5646 Kč - 5,3173 Kč

Skladové zásoby
218 Skladem
Parametry
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 38.0 mm 41.0 mm polyamid černá

10221624

Cenové rozmezí
15,1305 Kč - 12,2557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 6.2 mm 7.4 mm polyamid přírodní

10221822

Cenové rozmezí
4,5389 Kč - 3,6765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 13.7 mm 15.4 mm polyamid přírodní

10221877

Cenové rozmezí
6,007 Kč - 4,8655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 35.7 mm 40.9 mm polyamid přírodní

10221969

Cenové rozmezí
13,8269 Kč - 11,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 19.0 mm 22.2 mm polyamid přírodní

10221914

Cenové rozmezí
5,895 Kč - 4,7748 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 5.6 mm 6.5 mm polyamid černá

10221471

Cenové rozmezí
1,9788 Kč - 1,6029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 26.2 mm 30.2 mm polyamid přírodní

10221945

Cenové rozmezí
7,3393 Kč - 5,9448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 40.1 mm 44.2 mm polyamid černá

10221631

Cenové rozmezí
17,5136 Kč - 14,186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    40.1 mm
  • d2
    44.2 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 97.7 mm 102.1 mm polyamid černá

10221785

Cenové rozmezí
32,9311 Kč - 26,6742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 15.2 mm 17.2 mm polyamid přírodní

10221884

Cenové rozmezí
5,6848 Kč - 4,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 20.3 mm 23.0 mm polyamid černá

10221556

Cenové rozmezí
6,5926 Kč - 5,3401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá