Menu Vyhledávání

Spony hadicové – plastové

Skladem

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Materiál: polyamid, PA66 Barva: černá, bílá, přírodní, šedá Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Barva d1 Způsob montáže W Typ Koupit
4,2854 Kč - 5,2905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.8 mm
černá
12.0 mm
Dvojitý úchop
6.1 mm
1
15,3937 Kč - 19,0047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
černá
55.0 mm
Dvojitý úchop
9.4 mm
1
13,8247 Kč - 17,0675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.9 mm
černá
34.3 mm
Dvojitý úchop
8.9 mm
1
12,7474 Kč - 15,7374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
přírodní
47.5 mm
se zajištěním
10.3 mm
2
30,7004 Kč - 37,9017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.4 mm
černá
70.0 mm
Dvojitý úchop
9.1 mm
1
14,186 Kč - 17,5136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
černá
59.0 mm
Dvojitý úchop
9.1 mm
1
13,9766 Kč - 17,2551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.5 mm
černá
53.0 mm
Dvojitý úchop
9.0 mm
1
6,8977 Kč - 8,5158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
černá
26.5 mm
Dvojitý úchop
8.1 mm
1
25,3496 Kč - 31,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
79.9 mm
Dvojitý úchop
9.0 mm
1
29,5215 Kč - 36,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.6 mm
černá
85.1 mm
Dvojitý úchop
9.0 mm
1
14,8928 Kč - 24,2077 Kč 4400 Skladem
35.5 mm
bílá
32.5 mm
8.0 mm
17,5282 Kč - 34,3732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.5 mm
černá
47.0 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
1
38,7797 Kč - 62,8341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
76.0 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
1
19,1039 Kč - 37,4271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
černá
56.5 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
1
39,6025 Kč - 64,1309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
bílá
80.0 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
1
6,512 Kč - 11,8947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
bílá
10.2 mm
Rychlá montáž
6.0 mm
1
6,261 Kč - 11,4345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5 mm
bílá
9.2 mm
Rychlá montáž
5.0 mm
1
6,7631 Kč - 12,3408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
šedá
12.0 mm
Rychlá montáž
6.0 mm
1
9,803 Kč - 15,9106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
bílá
27.0 mm
7.5 mm
39,6025 Kč - 64,1309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
80.0 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
1
  • z/ze 8
Spony hadicové 12.0 mm 13.8 mm polyamid černá

10221501

Cenové rozmezí
5,2905 Kč - 4,2854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 55.0 mm 60.5 mm polyamid černá

10221686

Cenové rozmezí
19,0047 Kč - 15,3937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 34.3 mm 37.9 mm polyamid černá

10221617

Cenové rozmezí
17,0675 Kč - 13,8247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.9 mm
  • d1
    34.3 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 47.5 mm 54.0 mm polyamid přírodní

10221990

Cenové rozmezí
15,7374 Kč - 12,7474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 70.0 mm 75.4 mm polyamid černá

10221730

Cenové rozmezí
37,9017 Kč - 30,7004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.1 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.4 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 59.0 mm 65.0 mm polyamid černá

10221693

Cenové rozmezí
17,5136 Kč - 14,186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.1 mm
  • d1
    59.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 53.0 mm 56.5 mm polyamid černá

10221679

Cenové rozmezí
17,2551 Kč - 13,9766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    56.5 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 26.5 mm 29.5 mm polyamid černá

10221587

Cenové rozmezí
8,5158 Kč - 6,8977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.1 mm
  • d1
    26.5 mm
  • d2
    29.5 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 79.9 mm 85.0 mm polyamid černá

10221761

Cenové rozmezí
31,2957 Kč - 25,3496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    79.9 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 85.1 mm 90.6 mm polyamid černá

10221778

Cenové rozmezí
36,4463 Kč - 29,5215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Způsob montáže
    Dvojitý úchop
  • Barva
    černá
Spony hadicové 32.5 mm 35.5 mm PA66 bílá

10088302

Cenové rozmezí
24,2077 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    PA66
Spony hadicové 47.0 mm 50.5 mm polyamid černá

10088418

Cenové rozmezí
34,3732 Kč - 17,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    černá
Spony hadicové 76.0 mm 80.0 mm polyamid černá

10088586

Cenové rozmezí
62,8341 Kč - 38,7797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    černá
Spony hadicové 56.5 mm 60.5 mm polyamid černá

10088487

Cenové rozmezí
37,4271 Kč - 19,1039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    černá
Spony hadicové 80.0 mm 85.0 mm polyamid bílá

10088609

Cenové rozmezí
64,1309 Kč - 39,6025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 10.2 mm 12.0 mm polyamid bílá

10087992

Cenové rozmezí
11,8947 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 9.2 mm 10.5 mm polyamid bílá

10087961

Cenové rozmezí
11,4345 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 12.0 mm 13.5 mm polyamid šedá

10088012

Cenové rozmezí
12,3408 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 27.0 mm 30.0 mm PA66 bílá

10088258

Cenové rozmezí
15,9106 Kč - 9,803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    PA66
Spony hadicové 80.0 mm 85.0 mm polyamid černá

10088616

Cenové rozmezí
64,1309 Kč - 39,6025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    černá