Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Materiál: polyamid, PA66 Barva: černá, bílá, přírodní, šedá Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Barva | d1 | Způsob montáže | W | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,2274 Kč - 33,5785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.516 in
38.5 mm
|
šedá
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
37,957 Kč - 61,5233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.953 in
75.0 mm
|
šedá
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
14,8928 Kč - 24,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
bílá
|
1.28 in
32.5 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
9,803 Kč - 15,9106 Kč | 7000 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
šedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
17,5282 Kč - 34,3732 Kč | 400 Skladem |
1.988 in
50.5 mm
|
bílá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
9,1476 Kč - 14,8648 Kč | 1000 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
bílá
|
0.807 in
20.5 mm
|
Rychlá montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
12,2851 Kč - 19,9546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
šedá
|
1.161 in
29.5 mm
|
Rychlá montáž
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
15,8968 Kč - 35,0286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
bílá
|
1.614 in
41.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
16,2174 Kč - 35,7537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
šedá
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
36,3673 Kč - 58,9157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
bílá
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
9,1476 Kč - 14,8648 Kč | 7700 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
šedá
|
0.807 in
20.5 mm
|
Rychlá montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
14,8928 Kč - 24,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
šedá
|
1.28 in
32.5 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
37,1621 Kč - 60,2125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
bílá
|
2.598 in
66.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
17,9187 Kč - 35,0844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.106 in
53.5 mm
|
šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
38,7797 Kč - 62,8341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
bílá
|
2.992 in
76.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
18,2812 Kč - 35,8095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.244 in
57.0 mm
|
šedá
|
2.087 in
53.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
38,7797 Kč - 62,8341 Kč | 24 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
šedá
|
2.992 in
76.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
12,2851 Kč - 19,9546 Kč | 73466 Skladem |
1.28 in
32.5 mm
|
bílá
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
18,2812 Kč - 35,8095 Kč | 16 Skladem |
2.244 in
57.0 mm
|
černá
|
2.087 in
53.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
8,8966 Kč - 14,4605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.807 in
20.5 mm
|
bílá
|
0.717 in
18.2 mm
|
Rychlá montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku