Menu Vyhledávání

Spony hadicové – plastové

Skladem

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Materiál: polyamid, PA66 Barva: černá, bílá, přírodní, šedá Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Barva d1 Způsob montáže W Typ Koupit
39,6025 Kč - 64,1309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
šedá
80.0 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
1
5,7591 Kč - 10,5281 Kč 24 Skladem
8.0 mm
šedá
6.6 mm
Rychlá montáž
5.0 mm
1
6,7631 Kč - 12,3408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
bílá
12.0 mm
Rychlá montáž
6.0 mm
1
6,512 Kč - 11,8947 Kč 50 Skladem
12.0 mm
šedá
10.2 mm
Rychlá montáž
6.0 mm
1
19,1039 Kč - 37,4271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
šedá
56.5 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
1
9,3567 Kč - 15,2135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
šedá
22.0 mm
Rychlá montáž
7.0 mm
1
6,7631 Kč - 12,3408 Kč 1000 Skladem
13.5 mm
bílá
12.0 mm
6.0 mm
8,8966 Kč - 14,4605 Kč 300 Skladem
20.5 mm
šedá
18.2 mm
Rychlá montáž
7.0 mm
1
9,5799 Kč - 15,5481 Kč 2600 Skladem
28.0 mm
bílá
25.0 mm
Rychlá montáž
7.0 mm
1
8,6456 Kč - 14,0561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
bílá
17.0 mm
Rychlá montáž
7.0 mm
1
5,7591 Kč - 10,5281 Kč 75 Skladem
8.0 mm
bílá
6.6 mm
Rychlá montáž
5.0 mm
1
8,1435 Kč - 14,8648 Kč 3900 Skladem
15.0 mm
šedá
12.8 mm
Rychlá montáž
7.0 mm
1
15,2274 Kč - 33,5785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.5 mm
bílá
35.0 mm
8.0 mm
8,3946 Kč - 13,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
bílá
15.0 mm
Rychlá montáž
7.0 mm
1
6,01 Kč - 10,9882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2 mm
bílá
8.0 mm
Rychlá montáž
5.0 mm
1
36,3673 Kč - 58,9157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
černá
60.0 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
1
8,3946 Kč - 13,6378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
šedá
15.0 mm
Rychlá montáž
7.0 mm
1
9,5799 Kč - 15,5481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
šedá
25.0 mm
Rychlá montáž
7.0 mm
1
6,01 Kč - 10,9882 Kč 1200 Skladem
9.2 mm
bílá
8.0 mm
5.0 mm
6,261 Kč - 11,4345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5 mm
šedá
9.2 mm
Rychlá montáž
5.0 mm
1
  • z/ze 8
Spony hadicové 80.0 mm 85.0 mm polyamid šedá

10088593

Cenové rozmezí
64,1309 Kč - 39,6025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 6.6 mm 8.0 mm polyamid šedá

10087893

Cenové rozmezí
10,5281 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 12.0 mm 13.5 mm polyamid bílá

10088029

Cenové rozmezí
12,3408 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 10.2 mm 12.0 mm polyamid šedá

10087985

Cenové rozmezí
11,8947 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 56.5 mm 60.5 mm polyamid šedá

10088463

Cenové rozmezí
37,4271 Kč - 19,1039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 22.0 mm 25.0 mm polyamid šedá

10088180

Cenové rozmezí
15,2135 Kč - 9,3567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 12.0 mm 13.5 mm PA66 bílá

10088036

Cenové rozmezí
12,3408 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    PA66
Spony hadicové 18.2 mm 20.5 mm polyamid šedá

10088128

Cenové rozmezí
14,4605 Kč - 8,8966 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 25.0 mm 28.0 mm polyamid bílá

10088227

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 17.0 mm 18.5 mm polyamid bílá

10088104

Cenové rozmezí
14,0561 Kč - 8,6456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 6.6 mm 8.0 mm polyamid bílá

10087909

Cenové rozmezí
10,5281 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 12.8 mm 15.0 mm polyamid šedá

10088043

Cenové rozmezí
14,8648 Kč - 8,1435 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 35.0 mm 38.0 mm PA66 bílá

10088326

Cenové rozmezí
33,5785 Kč - 15,2274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    PA66
Spony hadicové 15.0 mm 17.2 mm polyamid bílá

10088081

Cenové rozmezí
13,6378 Kč - 8,3946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 8.0 mm 9.2 mm polyamid bílá

10087930

Cenové rozmezí
10,9882 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 60.0 mm 65.0 mm polyamid černá

10088517

Cenové rozmezí
58,9157 Kč - 36,3673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    černá
Spony hadicové 15.0 mm 17.2 mm polyamid šedá

10088074

Cenové rozmezí
13,6378 Kč - 8,3946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 25.0 mm 28.0 mm polyamid šedá

10088210

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 8.0 mm 9.2 mm PA66 bílá

10087947

Cenové rozmezí
10,9882 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    PA66
Spony hadicové 9.2 mm 10.5 mm polyamid šedá

10087954

Cenové rozmezí
11,4345 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá