These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Materiál: LDPE - PIR Barva: černá Produktová řada: , SR1780
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,3358 Kč - 31,1099 Kč | 1640 Skladem |
|
|
||
| 6,8367 Kč - 33,9538 Kč | 16000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 10087237 | 4,3806 Kč - 21,8602 Kč | 800 Skladem |
|
|
|
| 24,977 Kč - 45,5837 Kč | 450 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
| 10,5567 Kč - 25,8244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 3,8923 Kč - 19,4617 Kč | 57700 Skladem |
|
|
||
| 10087305 | 22,3773 Kč - 74,9598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
| 10087251 | 8,2011 Kč - 40,9054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
| 37,9467 Kč - 60,6831 Kč | 400 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 4,869 Kč - 24,3163 Kč | 4566 Skladem |
|
|
||
| 28,2517 Kč - 28,2517 Kč | 3344 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
| 20,7399 Kč - 41,4512 Kč | 100 Skladem |
|
|
||
| 18,5137 Kč - 92,5543 Kč | 300 Skladem |
|
|
||
| 10,1545 Kč - 33,6665 Kč | 1738 Skladem |
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku