Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1172 Kč - 3,8483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
0.453 in
11.5 mm
|
zatlačovací
|
||
| 3,5915 Kč - 4,7343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.250 in
6.4 mm
|
zatlačovací
|
||
| 3,061 Kč - 4,0269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.500 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 6,8367 Kč - 9,1204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 2,6392 Kč - 3,469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
0.350 in
8.9 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | 8000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | 6000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,7378 Kč - 2,0251 Kč | 7000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6815 Kč - 1,9389 Kč | 2000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5834 Kč - 1,8917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,6229 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,7235 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku