Menu Vyhledávání

Spony Omega – distanční

Skladem

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..

Produktová řada: SR2051

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 737
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Způsob montáže Koupit
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.6 mm
Fir Tree
6,5763 Kč - 8,1187 Kč 900 Skladem
přírodní
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.6 mm
Fir Tree
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.6 mm
Fir Tree
6,263 Kč - 7,7321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
10.2 mm
Adhesive
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
2,1893 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,6872 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
2,2869 Kč - 2,4402 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
10.2 mm
Nacvaknutí
2,0777 Kč - 2,4542 Kč 4000 Skladem
přírodní
Snap-Lock
2,0498 Kč - 2,4402 Kč 898 Skladem
přírodní
Snap-Lock
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
10.2 mm
Nacvaknutí
1,3944 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
1,3944 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
  • z/ze 37
Spony Omega – volné lamelový dřík 7.6 mm polyamid přírodní

10636060

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Celková výška
    37.8 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Spony Omega – volné samolepicí PA66 přírodní

10011034

Cenové rozmezí
8,1187 Kč - 6,5763 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    45.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10033715

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Celková výška
    37.8 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10030813

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Celková výška
    59.6 mm
  • Délka rozpěrky
    31.8 mm
Spony Omega – volné samolepicí 10.2 mm polyamid přírodní

10011041

Cenové rozmezí
7,7321 Kč - 6,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    32.5 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10030080

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 36.8 mm 12.7 mm PA66 přírodní

10030134

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10030165

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10033050

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10033302

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10033005

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10030332

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 32.5 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10030127

Cenové rozmezí
2,4542 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    53.6 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 27.7 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10030028

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
898 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    48.8 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10032992

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10030325

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10030264

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10033135

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10030257

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10033296

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm