Menu Vyhledávání

Spony Omega – distanční

Skladem

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..

Produktová řada: SR2051

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 737
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Způsob montáže Koupit
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,6454 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
1,6594 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
2,5658 Kč - 3,0538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč 3000 Skladem
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
10.2 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
2,0219 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,6733 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
10.2 mm
Nacvaknutí
1,6175 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
  • z/ze 37
Spony Omega – volné 32.5 mm 12.7 mm PA66 přírodní

10032305

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    53.6 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Spony Omega – volné 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10031780

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10031698

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10034729

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10031742

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10034811

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10034750

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10034446

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10032220

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.8 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10034491

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega 12.7 mm 15.2 mm PA66 přírodní

10641705

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10034682

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10031957

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10032190

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.8 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 32.5 mm 4.8 mm PA66 přírodní

10032275

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    45.7 mm
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Spony Omega – volné 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10031766

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10031841

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10034712

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10034651

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10031933

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm