Menu Vyhledávání

Spony Omega – distanční

Skladem

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..

Produktová řada: SR2051

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 737
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Způsob montáže Koupit
2,1495 Kč - 2,5439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.6 mm
Fir Tree
6,0658 Kč - 7,4045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
lamelový dřík
2,8168 Kč - 3,3467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.6 mm
Fir Tree
1,6314 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.6 mm
Fir Tree
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
10.2 mm
Fir Tree
1,6175 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
lamelový dřík
13,9984 Kč - 17,2821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Adhesive
1,6594 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč 3000 Skladem
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,6733 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
2,0219 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Snap-Lock
2,1753 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
15.2 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
2,1893 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
12.7 mm
Nacvaknutí
  • z/ze 37
Spony Omega – volné 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10488010

Cenové rozmezí
2,5439 Kč - 2,1495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Celková výška
    59.6 mm
  • Délka rozpěrky
    31.8 mm
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10000564

Cenové rozmezí
7,4045 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    11.1 mm
  • Šířka základny
    8.3 mm
  • Celková výška
    56.3 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
Spony Omega – volné 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10030806

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Celková výška
    53.2 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
Spony Omega – volné 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10030851

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Celková výška
    40.5 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10030875

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Celková výška
    57.2 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
Spony Omega – volné 19.1 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10030844

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    40.5 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    lamelový dřík
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10159507

Cenové rozmezí
17,2821 Kč - 13,9984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    38.9 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
Spony Omega – volné 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10031742

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega 36.8 mm 12.7 mm PA66 přírodní

10637425

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10032190

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.8 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10034491

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10031766

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 32.5 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10032275

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    45.7 mm
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10031988

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10034798

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 12.7 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10031797

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10034804

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10034552

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10031834

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10034705

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm