Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,2589 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5373 Kč - 1,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,9383 Kč - 2,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,5658 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,6175 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,1055 Kč - 2,4682 Kč | 20000 Skladem |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock
|
||
2,9144 Kč - 3,4303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
|
||
2,1753 Kč - 2,5658 Kč | 2000 Skladem |
|
přírodní
|
|
|
||
2,5378 Kč - 3,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,6314 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku