Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0857 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.583 in
14.8 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,9522 Kč - 2,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,3944 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,6454 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,6872 Kč - 1,8825 Kč | 56000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,3944 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
3,2629 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,3944 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5373 Kč - 1,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,3944 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,0498 Kč - 2,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,1893 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,8726 Kč - 3,5001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
2,6354 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,481 Kč - 1,6733 Kč | 4000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nacvaknutí
|
||
1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
Nacvaknutí
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku