Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Délka základny | Velikost otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7075 Kč - 14,7075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 6,878 Kč - 8,4912 Kč | 3 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 8,7804 Kč - 10,8401 Kč | 800 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 8,3623 Kč - 10,324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 14,8799 Kč - 14,8799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 5,5297 Kč - 5,5297 Kč | 4570 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
samolepicí
|
||
| 4,8259 Kč - 4,8259 Kč | 1700 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
samolepicí
|
||
| 7,9641 Kč - 9,8323 Kč | 6600 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 5,9549 Kč - 7,3517 Kč | 2275 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
samolepicí
|
||
| 6,2526 Kč - 7,7193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
samolepicí
|
||
| 14,65 Kč - 14,65 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 8,8331 Kč - 8,8331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
zatlačovací
|
||
| 5,2137 Kč - 5,2137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,9194 Kč - 16,9194 Kč | 1000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 11,4184 Kč - 11,4184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
zatlačovací
|
||
| 7,5979 Kč - 7,5979 Kč | 37 Skladem |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,8205 Kč - 3,8205 Kč | 6331 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
zatlačovací
|
||
| 4,3088 Kč - 4,3088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 3,1454 Kč - 3,8205 Kč | 5000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
zatlačovací
|
||
| 3,3035 Kč - 3,9929 Kč | 5500 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm