Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné

Skladem

Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.

Produktová řada: SR2043

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kulové koncovky Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková výška Koupit
0,9278 Kč - 1,2366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4" Lock
1,2997 Kč - 1,5942 Kč 111000 Skladem
Otvor
26.2 mm
0,9134 Kč - 1,1016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Otvor
23.0 mm
0,9537 Kč - 1,1662 Kč 13000 Skladem
Otvor
12.2 mm
1,4362 Kč - 1,7665 Kč 260600 Skladem
Otvor
31.8 mm
1,5798 Kč - 1,9533 Kč 60775 Skladem
Otvor
30.5 mm
10010921 1,4937 Kč - 1,7953 Kč 18000 Skladem
Otvor
20.7 mm
1,0844 Kč - 1,4506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
16.5 mm
32.0 mm
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 45000 Skladem
kulička
20.0 mm
3,6624 Kč - 3,6624 Kč 28100 Skladem
kulička
20.0 mm
37.7 mm
7,8593 Kč - 8,0248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.7 mm
74.4 mm
6,0898 Kč - 6,0898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
30.1 mm
55.6 mm
6,0324 Kč - 7,8278 Kč 10400 Skladem
kulička
27.5 mm
46.0 mm
0,563 Kč - 0,563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
26.1 mm
1,7665 Kč - 1,7665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
43.4 mm
10036075 0,6147 Kč - 0,6147 Kč 33500 Skladem
kulička
30.5 mm
0,6922 Kč - 0,6922 Kč 38000 Skladem
kulička
33.7 mm
2,3698 Kč - 2,3698 Kč 2089 Skladem
kulička
12.5 mm
30.5 mm
8,0001 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
36.5 mm
68.1 mm
8,7039 Kč - 8,7039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
87.6 mm
  • z/ze 2
Spony Omega – volné 6.9 mm (DIA) polyamid přírodní

10363393

Cenové rozmezí
1,2366 Kč - 0,9278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    1/4" Lock
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10010945

Cenové rozmezí
1,5942 Kč - 1,2997 Kč

Skladové zásoby
111000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10010938

Cenové rozmezí
1,1016 Kč - 0,9134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10010914

Cenové rozmezí
1,1662 Kč - 0,9537 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10010969

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
260600 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10010952

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,5798 Kč

Skladové zásoby
60775 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10010921

Cenové rozmezí
1,7953 Kč - 1,4937 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    20.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm polyamid přírodní

10363416

Cenové rozmezí
1,4506 Kč - 1,0844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061442

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm polyamid přírodní

10118566

Cenové rozmezí
3,6624 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
28100 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    37.7 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm polyamid černá

10175750

Cenové rozmezí
8,0248 Kč - 7,8593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm polyamid černá

10175712

Cenové rozmezí
6,0898 Kč - 6,0898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm polyamid přírodní

10118573

Cenové rozmezí
7,8278 Kč - 6,0324 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10036051

Cenové rozmezí
0,563 Kč - 0,563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    26.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.4 mm 43.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036136

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    43.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10036075

Cenové rozmezí
0,6147 Kč - 0,6147 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10036099

Cenové rozmezí
0,6922 Kč - 0,6922 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm polyamid přírodní

10118542

Cenové rozmezí
2,3698 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
2089 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm polyamid černá

10175736

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 8,0001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 46.0 mm 87.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10175767

Cenové rozmezí
8,7039 Kč - 8,7039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    87.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790