Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.
Produktová řada: SR2043
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ kulové koncovky | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9412 Kč - 0,9412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
1,9383 Kč - 2,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Otvor
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
7,9763 Kč - 7,9763 Kč | 623000 Skladem |
kulička
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
8,4503 Kč - 8,4503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 9000 Skladem |
kulička
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
7,6304 Kč - 7,791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
0,672 Kč - 0,672 Kč | 75000 Skladem |
kulička
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
2,3008 Kč - 2,3008 Kč | 89 Skladem |
kulička
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
1,8546 Kč - 1,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
6,7073 Kč - 9,3009 Kč | 225 Skladem |
kulička
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1,8546 Kč - 1,8546 Kč | 11000 Skladem |
kulička
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1887 Kč - 1,1887 Kč | 1000 Skladem |
kulička
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
5,4104 Kč - 5,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
1,1643 Kč - 1,1643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
3,5558 Kč - 3,5558 Kč | 13100 Skladem |
kulička
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
0,8561 Kč - 0,8561 Kč | 39000 Skladem |
kulička
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
1,0597 Kč - 1,2284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
5,8567 Kč - 7,5998 Kč | 900 Skladem |
kulička
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
5,9124 Kč - 5,9124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
10010983 | 0,8952 Kč - 1,0541 Kč | 12000 Skladem |
Otvor
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku