Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné

Skladem

Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.

Produktová řada: SR2043

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kulové koncovky Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková výška Koupit
10036075 0,5968 Kč - 0,5968 Kč 168500 Skladem
kulička
30.5 mm
1,8546 Kč - 1,8546 Kč 11000 Skladem
kulička
20.0 mm
0,5466 Kč - 0,5466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
26.2 mm
1,0988 Kč - 1,0988 Kč 3019 Skladem
kulička
16.5 mm
33.7 mm
1,1643 Kč - 1,1643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.4 mm
5,9124 Kč - 5,9124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
30.1 mm
55.6 mm
7,1395 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
68.1 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 9000 Skladem
kulička
16.0 mm
35.0 mm
3,5558 Kč - 3,5558 Kč 13100 Skladem
kulička
20.0 mm
37.7 mm
5,8567 Kč - 7,5998 Kč 900 Skladem
kulička
27.5 mm
46.0 mm
1,1887 Kč - 1,1887 Kč 1000 Skladem
kulička
13.5 mm
22.9 mm
1,9383 Kč - 2,3287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Otvor
38.6 mm
0,9412 Kč - 0,9412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
12.7 mm
30.5 mm
7,7671 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
36.5 mm
68.1 mm
1,0528 Kč - 1,4084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
16.5 mm
32.0 mm
0,9998 Kč - 1,3331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
10.2 mm
27.4 mm
0,9008 Kč - 1,2006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4" Lock
1,2564 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
  • z/ze 2
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA66 přírodní

10036075

Cenové rozmezí
0,5968 Kč - 0,5968 Kč

Skladové zásoby
168500 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm PA66 přírodní

10061442

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA66 přírodní

10036051

Cenové rozmezí
0,5466 Kč - 0,5466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm polyamid černá

10036105

Cenové rozmezí
1,0988 Kč - 1,0988 Kč

Skladové zásoby
3019 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    33.7 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm PA66 přírodní

10036112

Cenové rozmezí
1,1643 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm polyamid černá

10175712

Cenové rozmezí
5,9124 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 68.1 mm PA66 přírodní

10175729

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 7,1395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10118559

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm polyamid přírodní

10118566

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
13100 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    37.7 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm polyamid přírodní

10118573

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm polyamid černá

10113356

Cenové rozmezí
1,1887 Kč - 1,1887 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm PA66 přírodní

10010976

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    38.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid černá

10036082

Cenové rozmezí
0,9412 Kč - 0,9412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm polyamid černá

10175736

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 7,7671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm polyamid přírodní

10363416

Cenové rozmezí
1,4084 Kč - 1,0528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm polyamid přírodní

10363409

Cenové rozmezí
1,3331 Kč - 0,9998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celková výška
    27.4 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 6.9 mm (DIA) polyamid přírodní

10363393

Cenové rozmezí
1,2006 Kč - 0,9008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    1/4" Lock
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 20.3 mm (DIA) polyamid přírodní

10363423

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,2564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Twist Lock
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66