Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).
Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.
Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.
Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2
Produktová řada: SR1968
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9982 Kč - 14,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
| 4,9551 Kč - 12,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 4,8546 Kč - 9,2927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 4,7253 Kč - 8,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 4,9551 Kč - 13,4723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
| 4,9695 Kč - 11,7057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 4,9982 Kč - 13,659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
| 4,754 Kč - 8,948 Kč | 50 Skladem |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 4,9982 Kč - 13,8601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 4,7397 Kč - 8,7039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 4,912 Kč - 10,4848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 4,6104 Kč - 6,018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 4,5961 Kč - 5,7308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 4,6104 Kč - 6,1041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.091 - 0.118 in
2.3 - 3.0 mm
|
||
| 4,5961 Kč - 5,7308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 4,6967 Kč - 7,7415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
| 4,6967 Kč - 7,9426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 4,5961 Kč - 5,9175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 4,5961 Kč - 5,7308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 4,6104 Kč - 6,2047 Kč | 3000 Skladem |
polyamid
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku