Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
typ 1
|
|||
| 1,9371 Kč - 2,3917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.15 - 0.535 in
3.8 - 13.6 mm
|
typ 1
|
||
| 1,351 Kč - 1,6681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.366 in
0.6 - 9.3 mm
|
typ 1
|
||
| 2,5875 Kč - 3,1945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
typ 1
|
||
| 1,7444 Kč - 2,1536 Kč | 1000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 1,727 Kč - 2,1321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 2,5681 Kč - 3,1705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
typ 1
|
||
| 1,7347 Kč - 2,1416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 2,5058 Kč - 3,0935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
typ 1
|
||
| 1,727 Kč - 2,1321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 1,727 Kč - 2,1321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 1,8925 Kč - 2,3364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.120 - 0.400 in
3 - 10.2 mm
|
typ 1
|
||
| 1,7347 Kč - 2,1416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 1,577 Kč - 1,9471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.366 in
3.2 - 9.3 mm
|
typ 1
|
||
| 3,6213 Kč - 4,4708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.083 - 0.5 in
2.1 - 12.7 mm
|
typ 1
|
||
| 2,5681 Kč - 3,1705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.031 - 0.232 in
0.8 - 5.9 mm
|
typ 1
|
||
| 0,9597 Kč - 1,1849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.435 in
11 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
typ 1
|
||
| 1,8437 Kč - 2,2764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polypropylen
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.126 - 0.449 in
3.2 - 11.4 mm
|
typ 1
|
||
| 5,2241 Kč - 6,19 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.619 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
typ 1
|
||
| 2,6284 Kč - 3,2451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
typ 1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku