Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4981 Kč - 11,8389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
typ 1
|
||
3,4443 Kč - 5,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.035 - 0.335 in
0.9 - 8.5 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Typ 2
|
||
17,8071 Kč - 17,8071 Kč | 1092 Skladem |
0.283 in
7.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
typ 1
|
||
7,3906 Kč - 8,785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
transparentní
|
polypropylen
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.421 - 1.134 in
10.7 - 28.8 mm
|
typ 1
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | 1900 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Typ 2
|
||
3,0951 Kč - 3,0951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Typ 2
|
||
7,028 Kč - 7,028 Kč | 300 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
transparentní
|
polypropylen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
typ 1
|
||
3,9881 Kč - 6,1914 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,531 Kč - 1,8904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Typ 2
|
||
1,928 Kč - 2,3803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Typ 2
|
||
0,8034 Kč - 0,9918 Kč | 1900 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Typ 2
|
||
1,9754 Kč - 2,4386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
Typ 2
|
||
3,0321 Kč - 3,7431 Kč | 10000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
Typ 2
|
||
2,6918 Kč - 3,3231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
Typ 2
|
||
2,5726 Kč - 3,1761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Typ 2
|
||
5,1245 Kč - 6,3267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Typ 2
|
||
1,7883 Kč - 2,2076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Typ 2
|
||
1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Typ 2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku