Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
2,7731 Kč - 3,4234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
polyamid
22.2 mm
1.6 - 15.9 mm
Typ 2
2,7731 Kč - 3,4234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
20 mm
1.6 - 25.4 mm
Typ 2
1,4892 Kč - 1,8006 Kč 1000 Skladem
3.0 mm
černá
polyamid
8.4 mm
1.6 - 6.0 mm
Typ 2
2,5726 Kč - 3,1761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
polyamid
22.2 mm
1.6 - 12.7 mm
Typ 2
2,7332 Kč - 3,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
20 mm
1.6 - 22.2 mm
Typ 2
0,8108 Kč - 1,0012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
12.7 mm
1.6 - 9.5 mm
Typ 2
1,5424 Kč - 1,9043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
12.7 mm
1.6 - 15.9 mm
Typ 2
2,5046 Kč - 3,7637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
17.8 mm
1.6 - 15.9 mm
Typ 2
0,7994 Kč - 0,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
černá
polyamid
8.4 mm
1.6 - 3.0 mm
Typ 2
2,9922 Kč - 3,6943 Kč 900 Skladem
7.9 mm
černá
polyamid
22.2 mm
1.6 - 25.4 mm
Typ 2
1,5501 Kč - 1,9137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
polyamid
14.0 mm
1.6 - 26.0 mm
Typ 2
1,928 Kč - 2,3803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
polyamid
16.8 mm
1.6 - 18.0 mm
Typ 2
1,7409 Kč - 2,1494 Kč 1000 Skladem
6.0 mm
černá
polyamid
16.8 mm
1.6 - 6.0 mm
Typ 2
6,0432 Kč - 7,4608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
černá
polyamid
25.4 mm
1.6 - 25.4 mm
Typ 2
4,8259 Kč - 5,9579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
polyamid
22.2 mm
1.6 - 31.8 mm
Typ 2
2,8713 Kč - 3,5449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
černá
polyamid
25.4 mm
1.6 - 12.7 mm
Typ 2
2,8316 Kč - 3,4958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
20 mm
1.6 - 38.1 mm
Typ 2
2,8766 Kč - 3,4807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
polyamid
11.2 mm
1.6 - 10.0 mm
Typ 2
10223987 1,5027 Kč - 2,2473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
polyamid
14.0 mm
1.6 - 10.0 mm
Typ 2
1,2532 Kč - 1,5471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.15 mm
černá
polyamid
20.06 mm
15.75 - 6.35 mm
Typ 2
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 15.9 mm polyamid černá

10224786

Cenové rozmezí
3,4234 Kč - 2,7731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.6 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 15.9 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 1.6 mm 25.4 mm polyamid černá

10224717

Cenové rozmezí
3,4234 Kč - 2,7731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    25.9 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 25.4 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.6 mm 6.0 mm polyamid černá

10223932

Cenové rozmezí
1,8006 Kč - 1,4892 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm polyamid černá

10224779

Cenové rozmezí
3,1761 Kč - 2,5726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.4 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 1.6 mm 22.2 mm polyamid černá

10224700

Cenové rozmezí
3,3746 Kč - 2,7332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    22.7 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 22.2 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 1.6 mm 9.5 mm polyamid černá

10224496

Cenové rozmezí
1,0012 Kč - 0,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 1.6 mm 15.9 mm polyamid černá

10224519

Cenové rozmezí
1,9043 Kč - 1,5424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.2 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 15.9 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.6 mm 15.9 mm polyamid černá

10224571

Cenové rozmezí
3,7637 Kč - 2,5046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 15.9 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.6 mm 3.0 mm polyamid černá

10223925

Cenové rozmezí
0,987 Kč - 0,7994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.9 mm
  • Průměr hlavy
    8.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 25.4 mm polyamid černá

10224816

Cenové rozmezí
3,6943 Kč - 2,9922 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    26.3 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 25.4 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.6 mm 26.0 mm polyamid černá

10223994

Cenové rozmezí
1,9137 Kč - 1,5501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    28.4 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 26.0 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.6 mm 18.0 mm polyamid černá

10224014

Cenové rozmezí
2,3803 Kč - 1,928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.3 mm
  • Průměr hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 18.0 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.6 mm 6.0 mm polyamid černá

10224007

Cenové rozmezí
2,1494 Kč - 1,7409 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.3 mm
  • Průměr hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.0 mm
Nýty zatlačovací 9.5 mm 1.6 mm 25.4 mm polyamid černá

10224892

Cenové rozmezí
7,4608 Kč - 6,0432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 25.4 mm
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 31.8 mm polyamid černá

10224823

Cenové rozmezí
5,9579 Kč - 4,8259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    29.5 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 31.8 mm
Nýty zatlačovací 9.5 mm 1.6 mm 12.7 mm polyamid černá

10224885

Cenové rozmezí
3,5449 Kč - 2,8713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.3 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 1.6 mm 38.1 mm polyamid černá

10224731

Cenové rozmezí
3,4958 Kč - 2,8316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    35.6 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 38.1 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 1.6 mm 10.0 mm polyamid černá

10223963

Cenové rozmezí
3,4807 Kč - 2,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    11.2 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 10.0 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.6 mm 10.0 mm polyamid černá

10223987

Cenové rozmezí
2,2473 Kč - 1,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.3 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 10.0 mm
Nýty zatlačovací 7.15 mm 15.75 mm 6.35 mm polyamid černá

10224656

Cenové rozmezí
1,5471 Kč - 1,2532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.75 mm
  • Průměr hlavy
    20.06 mm
  • Výška hlavy
    2.55 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.15 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    15.75 - 6.35 mm