Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,792 Kč - 3,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Typ 2
|
||
2,792 Kč - 3,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Typ 2
|
||
1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 1.024 in
1.6 - 26.0 mm
|
Typ 2
|
||
10223987 | 1,5027 Kč - 2,2473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
|
0,8203 Kč - 1,0128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Typ 2
|
||
6,0432 Kč - 7,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Typ 2
|
||
2,6918 Kč - 3,3231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Typ 2
|
||
2,2609 Kč - 3,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Typ 2
|
||
4,9865 Kč - 6,1562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
Typ 2
|
||
1,4892 Kč - 1,8006 Kč | 1000 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Typ 2
|
||
2,7023 Kč - 3,3364 Kč | 500 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Typ 2
|
||
3,1089 Kč - 3,8383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Typ 2
|
||
4,8259 Kč - 5,9579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
Typ 2
|
||
0,7994 Kč - 0,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.118 in
1.6 - 3.0 mm
|
Typ 2
|
||
2,6918 Kč - 3,3231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
Typ 2
|
||
2,5726 Kč - 3,1761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Typ 2
|
||
5,1245 Kč - 6,3267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Typ 2
|
||
0,8034 Kč - 0,9918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Typ 2
|
||
3,0718 Kč - 3,7922 Kč | 700 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 1.969 in
1.6 - 50.0 mm
|
Typ 2
|
||
2,7124 Kč - 3,3488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Typ 2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku