Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7124 Kč - 3,3488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.169 - 0.772 in
4.3 - 19.6 mm
|
typ 1
|
||
0,9318 Kč - 1,1504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.435 in
11 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
typ 1
|
||
2,7124 Kč - 3,3488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.079 - 1 in
2 - 25.4 mm
|
typ 1
|
||
2,4933 Kč - 3,0782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.031 - 0.232 in
0.8 - 5.9 mm
|
typ 1
|
||
1,5258 Kč - 1,8837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Typ 2
|
||
1,928 Kč - 2,3803 Kč | 480 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 - 0.48 in
1.6 - 12.2 mm
|
typ 1
|
||
1,8807 Kč - 2,3221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.15 - 0.535 in
3.8 - 13.6 mm
|
typ 1
|
||
2,5518 Kč - 3,1506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
typ 1
|
||
1,1494 Kč - 1,4188 Kč | 500 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 - 0.138 in
19.1 - 3.5 mm
|
Typ 2
|
||
1,6936 Kč - 2,0909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Typ 2
|
||
1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
typ 1
|
||
1,531 Kč - 1,8904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.031 - 0.512 in
0.8 - 13 mm
|
typ 1
|
||
2,4329 Kč - 3,0034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
typ 1
|
||
1,6767 Kč - 2,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Typ 2
|
||
1,7127 Kč - 2,1144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Typ 2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
typ 1
|
|||
1,8373 Kč - 2,2683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.120 - 0.400 in
3 - 10.2 mm
|
typ 1
|
||
6,0432 Kč - 7,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
typ 1
|
||
2,5122 Kč - 3,1015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
typ 1
|
||
2,4933 Kč - 3,0782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
typ 1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku