Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
2,0641 Kč - 2,5484 Kč 700 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid 6.6
17.8 mm
3.8 - 13.6 mm
typ 1
3,5159 Kč - 4,3406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid 6.6
15.9 mm
2.1 - 12.7 mm
typ 1
1,3117 Kč - 1,6195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid 6.6
9.5 mm
0.6 - 9.3 mm
typ 1
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 6.4 mm 3.8 mm 13.6 mm polyamid 6.6 černá

10365991

Cenové rozmezí
2,5484 Kč - 2,0641 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.8 - 13.6 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 2.1 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10366028

Cenové rozmezí
4,3406 Kč - 3,5159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    22.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 - 7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.6 mm 9.3 mm polyamid 6.6 černá

10365861

Cenové rozmezí
1,6195 Kč - 1,3117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 - 4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.6 - 9.3 mm