Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
6,7909 Kč - 11,0162 Kč 23 Skladem
5.5 mm
přírodní
polyamid
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
typ 1
9,7472 Kč - 15,841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
polyamid
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
typ 1
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 20 Skladem
7.1 mm
černá
polyamid
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
8.0 mm
6.9 - 14.2 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
polyamid
16.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 3000 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
8.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
polyamid
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Typ 2
7,6276 Kč - 12,4106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
polyamid
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
Typ 2
17,0542 Kč - 26,885 Kč 2000 Skladem
6.0 mm
černá
polyamid
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Typ 2
9,3149 Kč - 15,1298 Kč 3000 Skladem
4.8 mm
černá
polyamid
19.0 mm
0.7 - 8.0 mm
typ 1
5,02 Kč - 9,1755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
polyamid
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
typ 1
5,3407 Kč - 9,7612 Kč 100 Skladem
6.0 mm
černá
polyamid
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
typ 1
7,795 Kč - 12,6616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid
19.0 mm
0.7 - 8.0 mm
typ 1
5,034 Kč - 9,1894 Kč 4400 Skladem
4.1 mm
černá
polyamid
12.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Typ 2
5,9124 Kč - 10,7791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
polyamid
13.0 mm
2.5 - 10.0 mm
Typ 2
13,9863 Kč - 22,0184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Typ 2
17,4864 Kč - 27,5405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid
15.2 mm
2.5 - 22.0 mm
Typ 2
4,8248 Kč - 8,8129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
černá
polyamid
17.0 mm
2.0 - 5.5 mm
Typ 2
3,1375 Kč - 4,3785 Kč 4460 Skladem
5.8 mm
černá
polyamid
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
typ 1
16,6079 Kč - 26,1599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid
31.8 mm
13.5 - 23.4 mm
Typ 2
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm polyamid přírodní

10218051

Cenové rozmezí
11,0162 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.7 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 14.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10218150

Cenové rozmezí
15,841 Kč - 9,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    26.9 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 20.3 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 7.1 mm 2.1 mm 7.2 mm polyamid černá

10164525

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 7.2 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 6.9 mm 14.2 mm polyamid černá

10164587

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.9 - 14.2 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm polyamid černá

10164402

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.1 mm 4.3 mm polyamid černá

10164501

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 4.3 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 2.1 mm 7.2 mm polyamid černá

10164389

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 7.2 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm polyamid černá

10217702

Cenové rozmezí
12,4106 Kč - 7,6276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.2 - 6.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm polyamid černá

10217818

Cenové rozmezí
26,885 Kč - 17,0542 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    36.6 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.7 - 31.8 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm polyamid černá

10218044

Cenové rozmezí
15,1298 Kč - 9,3149 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 8.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm polyamid přírodní

10218136

Cenové rozmezí
9,1755 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.4 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 12.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm polyamid černá

10218143

Cenové rozmezí
9,7612 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.4 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 12.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm polyamid přírodní

10218037

Cenové rozmezí
12,6616 Kč - 7,795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 8.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm polyamid černá

10091715

Cenové rozmezí
9,1894 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 10.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 10.0 mm polyamid černá

10217771

Cenové rozmezí
10,7791 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 10.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm polyamid černá

10217917

Cenové rozmezí
22,0184 Kč - 13,9863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    32.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 22.9 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm polyamid černá

10217894

Cenové rozmezí
27,5405 Kč - 17,4864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    33.3 mm
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 22.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.9 mm 2.0 mm 5.5 mm polyamid černá

10091791

Cenové rozmezí
8,8129 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 5.5 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10119365

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
4460 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 11.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm polyamid přírodní

10217924

Cenové rozmezí
26,1599 Kč - 16,6079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    30.2 mm
  • Průměr hlavy
    31.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.5 - 23.4 mm
  • Barva
    přírodní