Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
10103586 13,4704 Kč - 13,4704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
černá
polyamid
21.2 mm
1.5 - 20.0 mm
typ 1
7,9205 Kč - 7,9205 Kč 3000 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
typ 1
9,0221 Kč - 9,0221 Kč 3300 Skladem
3.5 mm
černá
polyamid
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
typ 1
5,4941 Kč - 5,4941 Kč 15000 Skladem
3.0 mm
přírodní
polyamid
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
typ 1
10,3607 Kč - 10,3607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
polyamid
16.0 mm
1.4 - 13.0 mm
typ 1
11,058 Kč - 11,058 Kč 5200 Skladem
6.0 mm
černá
polyamid
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
typ 1
4,8248 Kč - 8,8129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
černá
polyamid
17.0 mm
2.0 - 5.5 mm
Typ 2
13,9863 Kč - 22,0184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Typ 2
7,795 Kč - 12,6616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid
19.0 mm
0.7 - 8.0 mm
typ 1
10,04 Kč - 16,3011 Kč 17100 Skladem
6.0 mm
černá
polyamid
12.7 mm
3.2 - 10.3 mm
typ 1
16,064 Kč - 25,3093 Kč 100 Skladem
10.0 mm
černá
polyamid
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
typ 1
4,9502 Kč - 9,0639 Kč 2700 Skladem
4.1 mm
přírodní
polyamid
12.0 mm
1.0 - 2.5 mm
Typ 2
7,7252 Kč - 12,55 Kč 4100 Skladem
6.4 mm
přírodní
polyamid
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Typ 2
5,7311 Kč - 10,4444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
polyamid
9.1 mm
0.7 - 6.0 mm
typ 1
17,0542 Kč - 26,885 Kč 2000 Skladem
6.0 mm
černá
polyamid
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Typ 2
5,9124 Kč - 10,7791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
polyamid
13.0 mm
2.5 - 10.0 mm
Typ 2
7,028 Kč - 7,028 Kč 300 Skladem
6.0 mm
transparentní
polypropylen
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
typ 1
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 900 Skladem
4.8 mm
černá
polyamid
16.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
polyamid
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Typ 2
6,4981 Kč - 11,8389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid
11.0 mm
0.9 - 5.3 mm
typ 1
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm polyamid černá

10103586

Cenové rozmezí
13,4704 Kč - 13,4704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    28.2 mm
  • Průměr hlavy
    21.2 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 - 10 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 20.0 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm polyamid černá

10103555

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 7,9205 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.7 - 7.3 mm
Nýty zatlačovací 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm polyamid černá

10103531

Cenové rozmezí
9,0221 Kč - 9,0221 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 5.0 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm polyamid přírodní

10266014

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 16.5 mm
Nýty zatlačovací 8.7 mm 1.4 mm 13.0 mm polyamid černá

10266007

Cenové rozmezí
10,3607 Kč - 10,3607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.1 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.4 - 13.0 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 3.5 mm 19.0 mm polyamid černá

10265963

Cenové rozmezí
11,058 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    24.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 19.0 mm
Nýty zatlačovací 5.9 mm 2.0 mm 5.5 mm polyamid černá

10091791

Cenové rozmezí
8,8129 Kč - 4,8248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 5.5 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm polyamid černá

10217917

Cenové rozmezí
22,0184 Kč - 13,9863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    32.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 22.9 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm polyamid přírodní

10218037

Cenové rozmezí
12,6616 Kč - 7,795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 8.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm polyamid černá

10218129

Cenové rozmezí
16,3011 Kč - 10,04 Kč

Skladové zásoby
17100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 - 10.3 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm polyamid černá

10218242

Cenové rozmezí
25,3093 Kč - 16,064 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    28.2 mm
  • Průměr hlavy
    21.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 20.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.1 mm 1.0 mm 2.5 mm polyamid přírodní

10091661

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 2.5 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm polyamid přírodní

10217825

Cenové rozmezí
12,55 Kč - 7,7252 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    38.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 26.5 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm polyamid černá

10217986

Cenové rozmezí
10,4444 Kč - 5,7311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 6.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm polyamid černá

10217818

Cenové rozmezí
26,885 Kč - 17,0542 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    36.6 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.7 - 31.8 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 10.0 mm polyamid černá

10217771

Cenové rozmezí
10,7791 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 10.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm polypropylen transparentní

10395745

Cenové rozmezí
7,028 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    15.5 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 8.0 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.1 mm 4.3 mm polyamid černá

10164358

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.6 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 4.3 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 2.1 mm 4.3 mm polyamid černá

10164419

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 4.3 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm polyamid přírodní

10217634

Cenové rozmezí
11,8389 Kč - 6,4981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 5.3 mm
  • Barva
    přírodní