Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
6,9583 Kč - 11,309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
polyamid
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
Typ 2
4,6993 Kč - 5,7033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid
17.8 mm
2.0 - 15.0 mm
Typ 3
3,5977 Kč - 4,3646 Kč 31000 Skladem
4.7 mm
černá
polyamid
11.5 mm
0.8 - 3.0 mm
Typ 2
3,8626 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
12.7 mm
3.2 mm
typ 1
3,8068 Kč - 5,8985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
16.5 mm
8.3 - 15.9 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
8.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Typ 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Typ 2
24,626 Kč - 43,493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
přírodní
polyamid
19.0 mm
1.5 - 12.2 mm
Typ 2
8,5061 Kč - 13,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
černá
polyamid
13.0 mm
1.5 - 14.2 mm
typ 1
5,6475 Kč - 10,291 Kč 4000 Skladem
4.8 mm
přírodní
polyamid
11.0 mm
0.7 - 8.0 mm
typ 1
16,6079 Kč - 26,1599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid
31.8 mm
13.5 - 23.4 mm
Typ 2
9,3149 Kč - 15,1298 Kč 3000 Skladem
4.8 mm
černá
polyamid
19.0 mm
0.7 - 8.0 mm
typ 1
17,4864 Kč - 27,5405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid
15.2 mm
2.5 - 22.0 mm
Typ 2
5,02 Kč - 9,1755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
polyamid
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
typ 1
5,0898 Kč - 9,3009 Kč 1000 Skladem
4.1 mm
černá
polyamid
12.0 mm
1.5 - 5.5 mm
Typ 2
3,1933 Kč - 5,8287 Kč 10900 Skladem
2.7 mm
přírodní
polyamid
6.0 mm
1.5 - 4.0 mm
Typ 2
5,034 Kč - 9,1894 Kč 4400 Skladem
4.1 mm
černá
polyamid
12.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Typ 2
6,6097 Kč - 10,7512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
černá
polyamid
13.0 mm
1.5 - 9.0 mm
Typ 2
3,1375 Kč - 4,3785 Kč 4460 Skladem
5.8 mm
černá
polyamid
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
typ 1
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm polyamid přírodní

10217610

Cenové rozmezí
11,309 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 8.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.0 mm 15.0 mm polyamid černá

10000700

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    24.7 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 15.0 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 0.8 mm 3.0 mm polyamid černá

10000694

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
31000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.0 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm polyamid černá

10021774

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.4 mm 8.3 mm 15.9 mm polyamid černá

10149348

Cenové rozmezí
5,8985 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    22.5 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.3 - 15.9 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm polyamid černá

10164556

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.8 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.1 mm 7.2 mm polyamid černá

10164303

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 7.2 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.1 mm 4.3 mm polyamid černá

10164488

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 4.3 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm polyamid přírodní

10217733

Cenové rozmezí
43,493 Kč - 24,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.8 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 12.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm polyamid černá

10218082

Cenové rozmezí
13,805 Kč - 8,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.7 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 14.2 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm polyamid přírodní

10218013

Cenové rozmezí
10,291 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 8.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm polyamid přírodní

10217924

Cenové rozmezí
26,1599 Kč - 16,6079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    30.2 mm
  • Průměr hlavy
    31.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.5 - 23.4 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm polyamid černá

10218044

Cenové rozmezí
15,1298 Kč - 9,3149 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 8.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm polyamid černá

10217894

Cenové rozmezí
27,5405 Kč - 17,4864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    33.3 mm
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 22.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm polyamid přírodní

10218136

Cenové rozmezí
9,1755 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.4 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 12.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.1 mm 1.5 mm 5.5 mm polyamid černá

10091692

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 5,0898 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 5.5 mm
Nýty zatlačovací 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10091593

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.7 - 3.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 4.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm polyamid černá

10091715

Cenové rozmezí
9,1894 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 10.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm polyamid černá

10091852

Cenové rozmezí
10,7512 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.8 - 8.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 9.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10119365

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
4460 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 11.0 mm
  • Barva
    černá