Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,1699 Kč - 149,4796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
| 137,2035 Kč - 182,938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
| 65,4725 Kč - 87,1362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
||
| 60,4177 Kč - 80,3964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
| 96,0424 Kč - 128,0566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
25.0
|
||
| 146,3504 Kč - 195,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
| 59,4548 Kč - 79,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
| 78,9522 Kč - 105,1893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
| 167,5327 Kč - 223,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
| 106,6336 Kč - 142,2584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
30.0
|
||
| 99,8938 Kč - 133,1115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
| 55,1221 Kč - 73,4159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 77,7486 Kč - 103,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
| 77,7486 Kč - 103,5044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
||
| 77,0265 Kč - 102,7823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 154,0531 Kč - 205,3238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
50.0
|
||
| 80,6371 Kč - 107,5964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 170,6619 Kč - 227,469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
| 145,1469 Kč - 193,5292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
| 58,9734 Kč - 78,7115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku