Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,361 Kč - 90,9876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
M4
|
||
| 101,338 Kč - 135,0371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
M6
|
||
| 317,0123 Kč - 422,6831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
| 152,1274 Kč - 202,6761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
| 84,4885 Kč - 112,6513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
8.0
|
M8
|
||
| 71,9716 Kč - 95,8017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
4.0
|
M5
|
||
| 87,6177 Kč - 116,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
14.0
|
M4
|
||
| 365,1539 Kč - 486,7115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
| 110,2442 Kč - 147,0725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
25.0
|
M4
|
||
| 117,9469 Kč - 157,1823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
| 91,7097 Kč - 122,2796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
10.0
|
M8
|
||
| 101,8194 Kč - 135,7592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
20.0
|
M5
|
||
| 108,80 Kč - 145,1469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
M6
|
||
| 97,9681 Kč - 130,4637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 90,5061 Kč - 120,5946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
14.0
|
M5
|
||
| 110,9663 Kč - 147,7946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
25.0
|
M5
|
||
| 94,1168 Kč - 125,4088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 100,1345 Kč - 133,5929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
| 109,7628 Kč - 146,3504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
| 98,6902 Kč - 131,4265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
20.0
|
M4
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku