Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
89,5433 Kč - 119,3911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
2.0
0.9
93,1539 Kč - 124,2053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
8.0
1.8
126,1309 Kč - 168,2548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
10.0
1.8
123,4831 Kč - 164,6442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
40.0
8.0
1.8
110,9663 Kč - 147,7946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
8.0
1.8
75,3415 Kč - 100,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
6.0
1.8
148,9982 Kč - 198,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
60.0
8.0
1.8
70,7681 Kč - 94,3575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
3.0
1.0
100,1345 Kč - 133,5929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
6.0
1.8
97,0053 Kč - 129,2601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
4.0
1.3
170,1805 Kč - 226,7469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
14.0
1.8
63,3061 Kč - 84,4885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
4.0
1.3
110,9663 Kč - 148,0354 Kč 134 Skladem
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
6.0
1.8
51,7522 Kč - 68,8424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
1.5
0.7
119,1504 Kč - 158,8672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
10.0
1.8
112,1699 Kč - 149,4796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
10.0
1.8
55,8442 Kč - 74,3787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
2.0
0.9
65,4725 Kč - 87,1362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
2.0
0.9
79,915 Kč - 106,6336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
1.5
0.7
87,6177 Kč - 116,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
3.0
1.0
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144487

Cenové rozmezí
119,3911 Kč - 89,5433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143596

Cenové rozmezí
124,2053 Kč - 93,1539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143671

Cenové rozmezí
168,2548 Kč - 126,1309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143633

Cenové rozmezí
164,6442 Kč - 123,4831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143626

Cenové rozmezí
147,7946 Kč - 110,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143527

Cenové rozmezí
100,3752 Kč - 75,3415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 60.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143664

Cenové rozmezí
198,584 Kč - 148,9982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143367

Cenové rozmezí
94,3575 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143305

Cenové rozmezí
133,5929 Kč - 100,1345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143435

Cenové rozmezí
129,2601 Kč - 97,0053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143749

Cenové rozmezí
226,7469 Kč - 170,1805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143428

Cenové rozmezí
84,4885 Kč - 63,3061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143565

Cenové rozmezí
148,0354 Kč - 110,9663 Kč

Skladové zásoby
134 Skladem
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144395

Cenové rozmezí
68,8424 Kč - 51,7522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20145590

Cenové rozmezí
158,8672 Kč - 119,1504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20145583

Cenové rozmezí
149,4796 Kč - 112,1699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144449

Cenové rozmezí
74,3787 Kč - 55,8442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144456

Cenové rozmezí
87,1362 Kč - 65,4725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M2 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144425

Cenové rozmezí
106,6336 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143145

Cenové rozmezí
116,7433 Kč - 87,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    20.0
  • h1
    4.0