Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
79,915 Kč - 106,3929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
3.0
1.0
79,915 Kč - 106,3929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
6.0
1.8
55,1221 Kč - 73,4159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
3.0
1.0
123,9646 Kč - 165,3663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
40.0
4.0
1.3
179,8088 Kč - 239,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
14.0
1.8
126,1309 Kč - 168,2548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
10.0
1.8
79,4336 Kč - 105,9115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
5.0
1.6
208,6938 Kč - 278,2584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
50.0
14.0
1.8
100,1345 Kč - 133,5929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
6.0
1.8
93,1539 Kč - 124,2053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
8.0
1.8
110,9663 Kč - 147,7946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
8.0
1.8
75,3415 Kč - 100,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
6.0
1.8
199,0654 Kč - 265,5008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
14.0
1.8
55,8442 Kč - 74,3787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
2.0
0.9
147,0725 Kč - 196,1769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
10.0
1.8
140,092 Kč - 186,7893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
40.0
10.0
1.8
115,2991 Kč - 153,5716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
4.0
1.3
70,5274 Kč - 94,1168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
5.0
1.6
104,4672 Kč - 139,1292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
8.0
1.8
136,2407 Kč - 181,4938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
50.0
8.0
1.8
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143398

Cenové rozmezí
106,3929 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143534

Cenové rozmezí
106,3929 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143350

Cenové rozmezí
73,4159 Kč - 55,1221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143466

Cenové rozmezí
165,3663 Kč - 123,9646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143756

Cenové rozmezí
239,7451 Kč - 179,8088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143671

Cenové rozmezí
168,2548 Kč - 126,1309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143497

Cenové rozmezí
105,9115 Kč - 79,4336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143787

Cenové rozmezí
278,2584 Kč - 208,6938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143305

Cenové rozmezí
133,5929 Kč - 100,1345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143596

Cenové rozmezí
124,2053 Kč - 93,1539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143626

Cenové rozmezí
147,7946 Kč - 110,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143527

Cenové rozmezí
100,3752 Kč - 75,3415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143770

Cenové rozmezí
265,5008 Kč - 199,0654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144449

Cenové rozmezí
74,3787 Kč - 55,8442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M12 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143701

Cenové rozmezí
196,1769 Kč - 147,0725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143695

Cenové rozmezí
186,7893 Kč - 140,092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143459

Cenové rozmezí
153,5716 Kč - 115,2991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    35.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143480

Cenové rozmezí
94,1168 Kč - 70,5274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143619

Cenové rozmezí
139,1292 Kč - 104,4672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143657

Cenové rozmezí
181,4938 Kč - 136,2407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0