Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | A/F | d3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154,2938 Kč - 205,5646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
160,5522 Kč - 213,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M16
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
88,3398 Kč - 117,7061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
81,60 Kč - 108,80 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
71,9716 Kč - 95,8017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
137,2035 Kč - 182,938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
141,7769 Kč - 188,9557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
109,2814 Kč - 145,6283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
67,8796 Kč - 90,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
146,3504 Kč - 195,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
112,4106 Kč - 149,7203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
99,1716 Kč - 132,1486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
111,6885 Kč - 148,9982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
87,8584 Kč - 116,984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
98,6902 Kč - 131,6672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
49,5858 Kč - 65,9539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
51,2708 Kč - 68,361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
64,5097 Kč - 85,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
75,3415 Kč - 100,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
127,0938 Kč - 169,4584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku