Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
116,5026 Kč - 155,2566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
50.0
6.0
1.8
57,2885 Kč - 76,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
3.0
1.0
67,6389 Kč - 90,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
3.0
1.0
89,5433 Kč - 119,3911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
6.0
1.8
133,3522 Kč - 177,6424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
10.0
1.8
227,9504 Kč - 304,0141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
60.0
14.0
1.8
115,2991 Kč - 153,8123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
40.0
5.0
1.6
154,2938 Kč - 205,5646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
50.0
10.0
1.8
66,6761 Kč - 88,8212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
4.0
1.3
107,3557 Kč - 143,2212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
3.0
1.0
63,3061 Kč - 84,4885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
4.0
1.3
73,6566 Kč - 98,2088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
5.0
1.6
87,6177 Kč - 116,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
3.0
1.0
110,9663 Kč - 148,0354 Kč 134 Skladem
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
6.0
1.8
70,7681 Kč - 94,3575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
3.0
1.0
106,1522 Kč - 141,5362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
4.0
1.3
88,3398 Kč - 117,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
4.0
1.3
73,6566 Kč - 98,2088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
4.0
1.3
160,5522 Kč - 213,9893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
14.0
1.8
170,1805 Kč - 226,7469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
14.0
1.8
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143572

Cenové rozmezí
155,2566 Kč - 116,5026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143091

Cenové rozmezí
76,3044 Kč - 57,2885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143121

Cenové rozmezí
90,2654 Kč - 67,6389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143046

Cenové rozmezí
119,3911 Kč - 89,5433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143688

Cenové rozmezí
177,6424 Kč - 133,3522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143794

Cenové rozmezí
304,0141 Kč - 227,9504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142995

Cenové rozmezí
153,8123 Kč - 115,2991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143718

Cenové rozmezí
205,5646 Kč - 154,2938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143206

Cenové rozmezí
88,8212 Kč - 66,6761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143411

Cenové rozmezí
143,2212 Kč - 107,3557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143428

Cenové rozmezí
84,4885 Kč - 63,3061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143039

Cenové rozmezí
98,2088 Kč - 73,6566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143145

Cenové rozmezí
116,7433 Kč - 87,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    20.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143565

Cenové rozmezí
148,0354 Kč - 110,9663 Kč

Skladové zásoby
134 Skladem
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143367

Cenové rozmezí
94,3575 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143442

Cenové rozmezí
141,5362 Kč - 106,1522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143022

Cenové rozmezí
117,7061 Kč - 88,3398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    20.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143008

Cenové rozmezí
98,2088 Kč - 73,6566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143732

Cenové rozmezí
213,9893 Kč - 160,5522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143749

Cenové rozmezí
226,7469 Kč - 170,1805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0