Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
189,4371 Kč - 252,5026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
40.0
14.0
1.8
148,9982 Kč - 198,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
60.0
8.0
1.8
108,0778 Kč - 144,184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
5.0
1.6
79,915 Kč - 106,6336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
3.0
1.0
51,7522 Kč - 68,8424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
1.5
0.7
117,2247 Kč - 156,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
8.0
1.8
85,692 Kč - 114,0955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
5.0
1.6
84,2477 Kč - 112,1699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
6.0
1.8
62,1026 Kč - 82,8035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
3.0
1.0
130,4637 Kč - 173,7911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
50.0
5.0
1.6
70,5274 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
4.0
1.3
60,4177 Kč - 80,6371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
2.0
0.9
69,5646 Kč - 92,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
1.5
0.7
70,5274 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
2.0
0.9
112,1699 Kč - 149,4796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
10.0
1.8
119,1504 Kč - 158,8672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
10.0
1.8
228,9132 Kč - 305,2177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
45.0
14.0
1.8
81,60 Kč - 108,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
5.0
1.6
71,9716 Kč - 95,8017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
4.0
1.3
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
4.0
1.3
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143763

Cenové rozmezí
252,5026 Kč - 189,4371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 60.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143664

Cenové rozmezí
198,584 Kč - 148,9982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143169

Cenové rozmezí
144,184 Kč - 108,0778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143107

Cenové rozmezí
106,6336 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144395

Cenové rozmezí
68,8424 Kč - 51,7522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143084

Cenové rozmezí
156,2194 Kč - 117,2247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142988

Cenové rozmezí
114,0955 Kč - 85,692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143541

Cenové rozmezí
112,1699 Kč - 84,2477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142926

Cenové rozmezí
82,8035 Kč - 62,1026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143510

Cenové rozmezí
173,7911 Kč - 130,4637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    50.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143343

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 70,5274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142957

Cenové rozmezí
80,6371 Kč - 60,4177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144418

Cenové rozmezí
92,6725 Kč - 69,5646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20144463

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 70,5274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20145583

Cenové rozmezí
149,4796 Kč - 112,1699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20145590

Cenové rozmezí
158,8672 Kč - 119,1504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226947

Cenové rozmezí
305,2177 Kč - 228,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226954

Cenové rozmezí
108,80 Kč - 81,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226909

Cenové rozmezí
95,8017 Kč - 71,9716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236113

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0