Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | A/F | d3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,3628 Kč - 73,8973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
127,0938 Kč - 169,4584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
83,2849 Kč - 110,9663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
58,2513 Kč - 77,5079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
112,6513 Kč - 150,2017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
75,3415 Kč - 100,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
69,0831 Kč - 91,9504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
138,1663 Kč - 184,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
105,1893 Kč - 140,092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
71,9716 Kč - 96,0424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
66,9168 Kč - 89,0619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
90,5061 Kč - 120,5946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
54,40 Kč - 72,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
80,6371 Kč - 107,5964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
2.0
|
0.9
|
||
75,3415 Kč - 100,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
90,5061 Kč - 120,5946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
80,6371 Kč - 107,5964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
53,6778 Kč - 71,4902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
64,7504 Kč - 86,4141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
M2
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
71,0088 Kč - 94,5982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku