Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
62,584 Kč - 83,2849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
3.0
1.0
95,0796 Kč - 126,6123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
6.0
1.8
81,3592 Kč - 108,3185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
4.0
1.3
85,692 Kč - 114,0955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
5.0
1.6
117,4654 Kč - 156,4601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
3.0
1.0
100,6159 Kč - 134,0743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
5.0
1.6
93,1539 Kč - 124,2053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
5.0
1.6
117,2247 Kč - 156,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
8.0
1.8
71,7309 Kč - 95,561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
3.0
1.0
66,1946 Kč - 88,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
3.0
1.0
59,4548 Kč - 79,1929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2.5
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
1.5
0.7
64,0283 Kč - 85,2106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
3.0
1.0
60,4177 Kč - 80,6371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
2.0
0.9
130,4637 Kč - 173,7911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
50.0
5.0
1.6
70,5274 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
4.0
1.3
57,2885 Kč - 76,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
3.0
1.0
227,9504 Kč - 304,0141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
60.0
14.0
1.8
67,6389 Kč - 90,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
3.0
1.0
97,7274 Kč - 130,223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
3.0
1.0
116,5026 Kč - 155,2566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
50.0
6.0
1.8
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235994

Cenové rozmezí
83,2849 Kč - 62,584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143077

Cenové rozmezí
126,6123 Kč - 95,0796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143015

Cenové rozmezí
108,3185 Kč - 81,3592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    16.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142988

Cenové rozmezí
114,0955 Kč - 85,692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143299

Cenové rozmezí
156,4601 Kč - 117,4654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143060

Cenové rozmezí
134,0743 Kč - 100,6159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143053

Cenové rozmezí
124,2053 Kč - 93,1539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143084

Cenové rozmezí
156,2194 Kč - 117,2247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142964

Cenové rozmezí
95,561 Kč - 71,7309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142933

Cenové rozmezí
88,3398 Kč - 66,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143336

Cenové rozmezí
79,1929 Kč - 59,4548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143138

Cenové rozmezí
85,2106 Kč - 64,0283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142957

Cenové rozmezí
80,6371 Kč - 60,4177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143510

Cenové rozmezí
173,7911 Kč - 130,4637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    50.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143343

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 70,5274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143091

Cenové rozmezí
76,3044 Kč - 57,2885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143794

Cenové rozmezí
304,0141 Kč - 227,9504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143121

Cenové rozmezí
90,2654 Kč - 67,6389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143404

Cenové rozmezí
130,223 Kč - 97,7274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143572

Cenové rozmezí
155,2566 Kč - 116,5026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    8.0